17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリーンヒンジ

クリーンヒンジ
通常単価(税別)
3,9803,994
税込単価
4,3784,393
通常出荷日:4日目

40シリーズフレーム専用のアルミフレーム用蝶番。【特長】・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【H40S】クリーンヒンジ
  40シリーズフレーム専用の、扉構造用蝶番です。
  クリーンルーム内の設備に適用する仕様です。
 
 
 
LR

【扉フレームとの組み合わせ例】

40シリーズにF24K,26Kの
扉の組み合わせ
40シリーズにF153の
扉の組み合わせ

型番リスト

表示件数

方向

取付パターン

最小発注数量
40シリーズ-40シリーズ用
1個
40シリーズ-25シリーズ用
1個
40シリーズ-40シリーズ用
1個
40シリーズ-25シリーズ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,994
( 4,393 )
4日目
3,980
( 4,378 )
4日目
3,994
( 4,393 )
4日目
3,980
( 4,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用のアルミフレーム用蝶番。
【特長】
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止。
・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状。
・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護。
・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れている。
【用途】
・クリーンルーム内の扉構造に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンヒンジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクリーン仕様について教えてください。
A
摺動面に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗が無い為金属粉が飛散しません。
QLRの簡単な見分け方はありますか?
A
扉を正面から見た時にヒンジが右側になるものが「R」その逆が「L」となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンヒンジ
ヒンジ25
ヒンジ40
調整式ワンウェイトルク蝶番
重量用ステンレス蝶番
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)ミスミミスミエヌアイシ・オートテック
通常価格3,980-1,293 -1,4999,800 -2,524 -2,997
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
材質アルミ合金ADC12ADC12---
表面処理白アルマイト-----
L(mm)654560---
W(mm)603550---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング