17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハンガーボルト

通常単価(税別)
182202
税込単価
200222
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

<取り外し部分の必需品!!>【特長】・粗目の木ネジ部を木にネジ込み、表面に出るミリネジを使って相手の雌...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

RoHS?最小発注数量
40
10
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202
( 222 )
1日目
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

<取り外し部分の必需品!!>
【特長】
・粗目の木ネジ部を木にネジ込み、表面に出るミリネジを使って相手の雌ネジと合わせます。
・コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ハンガーボルト:関連画像ハンガーボルト:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガーボルトのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
木材にナットで他の部品を固定するために使用。
5
満足度:5.0
さびや傷がなく、ねじ山のつぶれもなく、価格も高くないので満足している。 ダブルナットにしてねじ込みました。
0人が参考にしています。
ボール盤にかませる治具
5
満足度:5.0
これをM14のボルトで、内側にM6が切ってあるパーツと一緒に使い、ボール盤にかませて、素早くねじ込み、そのまま研磨できる...もっと読む
0人が参考にしています。
ハンガーの取付
2
満足度:2.0
ネジの不完全ねじ部がありネジがぴったり入りませんでした。 ダイスで不完全ネジ部をさらって使えるようにしました。

ミスミからのコメント

この度は、貴重なご意見を頂き誠にありがとうございました。 本件につきましては関係各所へ連携させて頂き、今後の商品開発に活かして参ります。 今後ともお引立て頂きますようよろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガーボルト
Zマーク 両ネジボルト
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
ステンレスSUS410 シーリング リベットダンバ パシペート
ニッケル 建具用木ねじ 皿
ステンレスSUS305J1 堅木コース バリューパック
メーカーSUNCOダイドーハント若井産業若井産業大里若井産業
通常価格182-6,504 -12,08023,555372 -2,953
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜1日目1日目5日目1日目
種類その他木工用ねじ連結金具ボルトコーススレッドコーススレッド木ねじ関連部品
ねじの呼び(M)6164425.3
材質ステンレス鉄/クロメートSUS410SUS410スチールSUS305J1
表面処理なし亜鉛メッキなしなしニッケルメッキなし
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング