17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドキャップ25A用 フレームキャップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【E25A】エンドキャップ25Aフレーム用
  25Aフレーム用の、小口キャップです。
【E25A-L】【E25A-R】
 
 
【E25P】エンドキャップF25Pフレーム用
  F25Pフレーム専用の、小口キャップです。
【E25P-L】【E25P-R】
 
 

【E25P】エンドキャップは在庫がなくなり次第廃番の予定です。

【取付方法】

①キャップをプラハンマー等で
   軽く打ち込んでください。
 
②挿入後ネジをねじ込んでください。
エンドキャップの厚み分(3mm)
フレームを短くすると、収まりがよくなります。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
方向:L
1個
方向:R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
4日目
434
( 477 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製のため割れにくい25Aフレーム専用のフレームキャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式外れにくい。
・フレーム切断面を保護し、怪我を防止する。
【用途】
・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップ25A用 フレームキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立時に注意することはありますか?
A
フレームへのはまり込みボス部分の方向を確認し、ソフトハンマー等で、エンドキャップが割れないように、軽く打ち込みます。その後、皿タッピングネジをしっかりと締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ25A用 フレームキャップ
エンドキャップ25用 フレームキャップ
エンドキャップ40A用 フレームキャップ
エンドキャップ44用 フレームキャップ
エンドキャップ33用 フレームキャップ
エンドキャップ152用 フレームキャップ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格434294348380356273 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャップ種類角度つき正方形角度つき正方形正方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
フレームサイズ25×2525×2540×4040×4030×3015×25
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止めボルト止め
材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ABSナイロン6
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング