メカニカル部品技術窓口

確定しました

万能ビス シンワッシャー【110個入り】

万能ビス シンワッシャー OTTRPSW-410GJB-4-65
通常単価(税別)
3,124
税込単価
3,436
通常出荷日:9日目

<取付部材+木材>。【特長】・頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。・ねじ部は高いねじ山と...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

OTTRPSW-410GJB-4-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (110個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OTTRPSW-410GJB-4-65の仕様・寸法情報

種類
万能ビス
ねじの呼び(M)
4
長さ
65
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
銀・銅・錫メッキ
表面処理(詳細)
ジャーマン・ブラウンメッキ
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
箱・パック
詳細形状
表面処理詳細
-
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OTTRPSW-410GJB-4-65

長さ

表面処理

表面処理(詳細)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
65
銀・銅・錫メッキ
ジャーマン・ブラウンメッキ
-
10
1パック

110個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124
( 3,436 )
9日目

詳細情報

基本情報

<取付部材+木材>。
【特長】
・頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
・ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
・あらゆる木下地の板金施工に使用できます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

万能ビス シンワッシャー:関連画像万能ビス シンワッシャー:関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ビス シンワッシャーの型番OTTRPSW-410GJB-4-65のページです。 型番OTTRPSW-410GJB-4-65に関する仕様情報を記載しております。
万能ビス シンワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ビス シンワッシャー
シンワッシャー・ビス
ステンレス シンワッシャー・ビス
シンワッシャー カラー 頭部着色
三価ユニクロ シンワッシャー マシンねじ
極細ビス
メーカーSUNCOファスリンクファスリンク若井産業若井産業ダンドリビス
通常価格3,1242,138 -3,102 -16,5814,479 -720 -
通常出荷日9日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目〜
種類万能ビス万能ビス万能ビスコーススレッドコーススレッド木ねじ
ねじの呼び(M)44.24.2452.6
材質SUS410スチールSUS410スチールスチールスチール
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト