17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 直径(mm)

    ~mm
  • 通し穴寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所

通常単価(税別)
1,9663,780
税込単価
2,1634,158
通常出荷日:1日目

ステンレス製の連結金物。【特長】・アンカープラグ付。・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れる。・水本...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 「通し穴寸法」は「商品情報の図面中のh寸法」となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アンカープラグ付のステンレス製ネジ込みラウンドアイ

外観

外観

外形図

外形図

(単位:mm)

品番DAHhWBT捻径ドリル径Weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
RB-55331911.515212.5M-61135150.15
RB-664025.51718252.5M-81460200.20
RB-8850322122273M-1018114300.29
  • Weight=メーカー支給のアンカープラグを付けた時の重量。
  • アンカープラグ材質:亜鉛ダイキャスト。

ネジ込みラウンドアイの使い方

1. 適切な穴をドリル等であける。

1. 適切な穴をドリル等であける。

2. ねじ込むと中でアンカーが開いて抜けなくなる。

2. ねじ込むと中でアンカーが開いて抜けなくなる。

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

通し穴寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
11.5
10
1個
6
17
10
1個
8
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,966
( 2,163 )
1日目
2,416
( 2,658 )
1日目
3,780
( 4,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の連結金物。
【特長】
・アンカープラグ付。
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れる。
・水本機械製作所製。
【用途】
・チェーンやシャックルの連結に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 「通し穴寸法」は「商品情報の図面中のh寸法」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所
ステンレス ねじ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付) 水本機械製作所
ステンレス アンカーAQタイプ 水本機械製作所製
ステンレス ロングアイ 水本機械製作所
ステンレス 丸カンスクリュー 水本機械製作所製
ステンレス ロングねじシャックル 水本機械製作所製
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,966-3,046957 -750 -1,396 -1,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートフック座付き金具・アイプレートマルカンボルトシャックル
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング