メカニカル部品技術窓口

パネルの固定に利用できる化粧ねじ。【特長】・材質 ノブ:ポリアミド、ねじ:SS400。・表面処理:三価...
詳細を確認【PRN】ローレットねじ
パネルの固定に利用できる化粧ねじです。


| D1 | D2 | L | L1 | L2 | M | |
| 4 | 13 | 10.5 | 17 | 10 | 7 | M4 |
| 6 | 17 | 12 | 20.5 | 12 | 8.5 | M6 |

パネルの固定に利用できる化粧ねじ。
【特長】
・材質 ノブ:ポリアミド、ねじ:SS400。
・表面処理:三価クロメート。
・色:黒。
・質量 PRN-M4:2.2g、PRN-M6:5.4g。
【用途】
・ドライバーなどを使用せずに取り外しを行いたいパネルの固定などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
パネルサポートブラケット スチールタイプ/ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):134円~

ミスミ
パネルクランプ
4.3通常価格(税別):901円~

ミスミ
エコノミーパネルクランプ
4.3通常価格(税別):766円~

ミスミ
後入れパネルホールド
4.5
SUS(エスユーエス)
カバーホルダーLキャップ付
4.5通常価格(税別):165円

ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーSキャップ付
4.7通常価格(税別):165円