メカニカル部品技術窓口

■板厚1.5~2.5mm用
【RS3N-L120】ウェッジリム120セット



■板厚2.5~3.5mm用
【RS2N-L120】ウェッジリム120セット



【板材切断寸法推奨値&ウェッジリム・スペーサーリム、推奨寸法】
■上図のような通し柱面は、■組立手順(パネル1.5~3.5mmの場合)
①パネルを■組立手順(パネル4.5~5.5mmの場合)
①ウェッジリムを先に【ウェッジリム切断規定】
(10≦P<60)※120mm未満のM3タイプは1個になります。■ウェッジリム長さ下2桁が20以下の場合 N=L/100 (L=長さ、N=M3穴数)
■ウェッジリム長さ下2桁が20以上の場合 N=L/100+1(L=長さ、N=M3穴数)
40シリーズフレーム専用の、パネル材固定部品。
【特長】
・長さを指定することが必要なく、必要数取り付けることにより、面構造に近い剛性を得ることができる。
・RS2N-L120:板厚2.5~3.5mmに対応。
・RS3N-L120:板厚1.5~2.5mmに対応。
【用途】
・剛性が必要な架台等のパネル固定に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
パネルクランプ
4.3通常価格(税別):901円~

ミスミ
パネルサポートブラケット スチールタイプ/ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):134円~

ミスミ
エコノミーパネルクランプ
4.3通常価格(税別):766円~

ミスミ
後入れパネルホールド
4.5
ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーLキャップ付
4.5通常価格(税別):165円

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーSキャップ付
4.7通常価格(税別):165円