メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウェッジリム120

ウェッジリム120 R05N-L120
通常単価(税別)
272
税込単価
299
通常出荷日:4日目

板厚4.5~5mmに対応した、40シリーズフレーム専用の、板材固定部品。 【特長】 ・ウェッジリムでパ...

詳細を確認

型番:

R05N-L120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R05N-L120の仕様・寸法情報

種類
中間ブラケット
中間ブラケット形状
ブロック型
材質
アルミ
長さ(m)
1.19
ねじ径(M)
M3
材質詳細
A6063S-T5
適合板厚(mm)
4.5~5.5
付属品
M3X8押しネジ SUS

商品情報

■板厚4.5~5.5mm用
【R05N-L120】ウェッジリム120


長さ119mmのお得な固定部材です。

【板材切断寸法推奨値&ウェッジリム・スペーサーリム、推奨寸法】

■上図のような通し柱面は、
 板材のコーナーの角処理を
 してください。

■組立手順(パネル1.5~3.5mmの場合)

①パネルを
 T溝に入れます。
②フレームを
 組立てます。
③パネルとフレームの隙間から、
 ウェッジリムとスペーサーリムをセット
 押しネジを締めて完成です。

■組立手順(パネル4.5~5.5mmの場合)

①ウェッジリムを先に
 T溝に入れます。
②パネルを入れます。③ウェッジリムを先に入れ、
 フレームを取付けます。
④押しネジを
 締めて完成です。

【ウェッジリム切断規定】

(10≦P<60)※120mm未満のM3タイプは1個になります。

■ウェッジリム長さ下2桁が20以下の場合 N=L/100 (L=長さ、N=M3穴数)
■ウェッジリム長さ下2桁が20以上の場合 N=L/100+1(L=長さ、N=M3穴数)

型番リスト

表示件数
型番
R05N-L120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272
( 299 )
4日目

詳細情報

基本情報

板厚4.5~5mmに対応した、40シリーズフレーム専用の、板材固定部品。
【特長】
・ウェッジリムでパネルを固定した場合、面構造に近い剛性を得ることができる。
・長さが119mm。
【用途】
・剛性が必要な架台等のパネル固定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェッジリム120の型番R05N-L120のページです。 型番R05N-L120に関する仕様情報を記載しております。
ウェッジリム120のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切断面のアルマイト処理、角処理はされていますか?
A
切断面のアルマイト処理、角処理はしておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジリム120
ウェッジリム120・スペーサーリムセット
パネルステー25
ウェッジリム R05W
カバーホルダSSキャップ付
パネルステー30
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格272308 -377-169416 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
中間ブラケット形状ブロック型ブロック型L字型ブロック型ブロック型ブロック型
材質アルミアルミアルミアルミ樹脂アルミ
長さ(m)1.191.19----
ねじ径(M)M3M34---

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト