17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

通常単価(税別)
1,5764,410
税込単価
1,7344,851
通常出荷日:1日目

ネジ部分が長く、柱やパイプにより深く固定できるアイボルト。【特長】・柱等に取り付けて、チェーン、ロープ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製のロングアイスクリュー

外観

外観

外形図

外形図

(単位:mm)

品番DLHBEAWeight(g)参考使用荷重
(kgf)(kN)
LTS-33.58.516352.895150.15
LTS-441020414108200.20
LTS-5513265051116300.29
LTS-6516285061221600.59
LTS-8719.5345581540800.78
LTS-1082441751019851501.47

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
M3
10
1個
4
M4
10
1個
5
M5
10
1個
6
M6
10
1個
8
M8
10
1個
10
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
1日目
1,764
( 1,940 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目
2,416
( 2,658 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目
4,410
( 4,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネジ部分が長く、柱やパイプにより深く固定できるアイボルト。
【特長】
・柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが可能。
・ネジ部分が長くなっているので、より深くしっかりと、柱、パイプ等に固定可能。
・木製の壁面、床にねじ込んで使用。
【用途】
・柱やパイプ等にねじ込み、固定させるのに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所
ロングアイスクリュー(ステンレス製)
ステンレス アイナット
ステンレス アイボルト ナット付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイボルト ステンレス
アイナット(ロストワックス製)
メーカーSUNCOトラスコ中山ハイロジックハイロジックミスミSUNCO
通常価格1,576-1,162 -450 -1,934259 -15,612
通常出荷日1日目1日目3日目3日目在庫品1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスSUS304相当ステンレス
先端形状とがり先平先平先平先丸先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
表面処理なしなしバフ研磨バフ研磨なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング