17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 先端形状

    • 平先
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイナット【1~200個入り】

通常単価(税別)
1,304202,617
税込単価
1,434222,879
通常出荷日:1日目

機械器具類のつり上げなどに最適なアイナット。【特長】・小さなサイズのものはなく、一番小さなものでもねじ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

アイナット:関連画像

アイナットの外観

アイナット:関連画像

アイナットの寸法図

アイナット:関連画像

アイナットの寸法図

 

(単位:mm)

 

ねじの呼び
(d)
a b c D t h H(参考) r(約) d’ 使用荷重 重量
kg
垂直づり
45度づり(2償につき)
kgf kN
M6 26 16 5 13 10 19 32.5 6 8 60 0.588 0.015
* M10 41 25 8 20 15 28 48.5 10 10.6 150 1.47 0.06
* M12 50 30 10 25 19 36 61 12 12.5 220 2.16 0.125
* M16 60 35 12.5 30 23 42 72 14 17 450 4.41 0.22
M18 72 40 16 35 28 50 86 16 21.2 540 5.29 0.39
* M20 72 40 16 35 28 50 86 16 21.2 630 6.18 0.38
* M24 90 50 20 45 38 66 111 25 25 950 9.32 0.8
M27 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1,200 11.7 1.62
* M30 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1,500 14.7 1.58
* M36 133 70 31.5 70 55 95 161.5 35 37.5 2,300 22.6 2.75
* M42 151 80 35.5 80 64 109 184.5 40 45 3,400 33.3 4.1
* M48 170 90 40 90 73 123 208 45 50 4,500 44.1 5.9
* M64 210 110 50 110 90 151 256 50 67 9,000 88.2 10.5

* はJIS規格です。

材質

  • スチール
  • SUS316L

表面処理

  • なし
  • 生地
  • 三価ホワイト
  • ユニクロメッキ

使用荷重についてのご注意

アイナット:関連画像

使用荷重のご注意

1.アイボルト1個による垂直吊りおよび2個による45度吊りの使用荷重を確認いただき、その範疇内で使用。

アイナット:関連画像

使用荷重のご注意

2.メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/○T(WLL/○Tとして上図のように製品の環状リング部に表示。
3.ウィット品は、JIS規格から削除となったため、使用荷重の製品への表示はなし。

  • ※ 45度吊りの場合は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のアイボルトのリングの向きが、上左図のように同一平面内にあるときの使用荷重を示す。
  • ※ 使用上の注意につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

先端形状

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
30
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
3.5
M30
10
1個
[スチール] スチール
36
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
4
M36
10
1個
[スチール] スチール
18
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
2.5
M18
10
1個
[スチール] スチール
27
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
3
M27
10
1個
[スチール] スチール
64
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
6
M64
10
1個
[スチール] スチール
30
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
3.5
M30
-
1個
[スチール] スチール
36
[平先] 平先
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
4
M36
-
1個
[ステンレス] SUS316L
6
-
箱・パック
[なし] なし
1
M6
10
1パック

200個入り

[ステンレス] SUS316L
10
-
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
10
1個
[ステンレス] SUS316L
12
-
箱・パック
[なし] なし
1.75
M12
10
1パック

25個入り

[ステンレス] SUS316L
16
-
箱・パック
[なし] なし
2
M16
10
1パック

15個入り

[ステンレス] SUS316L
20
-
箱・パック
[なし] なし
2.5
M20
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,948
( 5,443 )
1日目
8,414
( 9,255 )
1日目
1,304
( 1,434 )
1日目
4,990
( 5,489 )
1日目
64,127
( 70,540 )
1日目
4,221
( 4,643 )
1日目
7,865
( 8,652 )
1日目
202,617
( 222,879 )
1日目
3,003
( 3,303 )
1日目
100,791
( 110,870 )
1日目
70,702
( 77,772 )
1日目
124,623
( 137,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械器具類のつり上げなどに最適なアイナット。
【特長】
・小さなサイズのものはなく、一番小さなものでもねじの呼びがM8。
・照明のソケットをいろいろな場所に取り付けられるクリップ。
・ソケットの固定にちょうナットが使用。
【用途】
・穴の部分にフックやロープ等を引っ掛け吊り上げたりする場合。
・筐体など人の手では持ち上げられない設備等の上面に取り付け。
・上から吊り上げるというのが最も一般的な用途。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの様な材質がありますか?
A
在庫品として SS400、SUS304、SUS316L、S45C、SCM435 があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット
ステンレス アイナット
アイナット(B-1132・ステンレス製)
アイナット(B-132・鉄製)
アイナット(M12・M16・M20・M24)
首長アイボルト(B-131・鉄製)
メーカーSUNCOハイロジックタキゲン製造タキゲン製造杉田エースタキゲン製造
通常価格1,304-450 -482 -200 -1,267 -341 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング