メカニカル部品技術窓口

25シリーズフレームにラッチハンドル25や、ヒンジ25他を固定するのに使用する部品。【特長】・Fナット...
詳細を確認【NFM4】Fナット25-ロングM4
25シリーズフレームにラッチハンドル25や、
ヒンジ25を固定するのに使用します。


| P | L | |
| NFM4-P20 | 20 | 30 |
| NFM4-P42 | 42 | 52 |
| NFM4-P72 | 72 | 82 |

【NFM5】Fナット25-ロングM5
25シリーズフレームにレベラープレート25や、
アンカープレート25を固定するのに使用します。


| P | L | |
| NFM5-P20 | 20 | 30 |
| NFM5-P65 | 65 | 75 |

25シリーズフレームにラッチハンドル25や、ヒンジ25他を固定するのに使用する部品。
【特長】
・Fナットの2穴タイプ。タップ穴ピッチが決まっている為、スムーズな取り付けができる。
・ネジ径はM4でP20、P42、P72、M5でP20、P65から選べる。
【用途】
・様々な部品のレコフレームへの取り付けに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~