17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が57型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タップ数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Tナット・ロング

未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【NTM】Tナット・ロング
40シリーズフレーム専用のアルミ製後入れナットです。
■Tナット・ロング
■切断面のアルマイト処理はありません。
※タップ数02~20まで
 
 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

タップ数

RoHS?最小発注数量
M4
2
10
1個
M4
3
10
1個
M4
4
10
1個
M4
5
10
1個
M4
6
10
1個
M4
7
10
1個
M4
8
10
1個
M4
9
10
1個
M4
10
10
1個
M4
11
10
1個
M4
12
10
1個
M4
13
10
1個
M4
14
10
1個
M4
15
10
1個
M4
16
10
1個
M4
17
10
1個
M4
18
10
1個
M4
19
10
1個
M4
20
10
1個
M5
2
10
1個
M5
3
10
1個
M5
4
10
1個
M5
5
10
1個
M5
6
10
1個
M5
7
10
1個
M5
8
10
1個
M5
9
10
1個
M5
10
10
1個
M5
11
10
1個
M5
12
10
1個
M5
13
10
1個
M5
14
10
1個
M5
15
10
1個
M5
16
10
1個
M5
17
10
1個
M5
18
10
1個
M5
19
10
1個
M5
20
10
1個
M6
2
10
1個
M6
3
10
1個
M6
4
10
1個
M6
5
10
1個
M6
6
10
1個
M6
7
10
1個
M6
8
10
1個
M6
9
10
1個
M6
10
10
1個
M6
11
10
1個
M6
12
10
1個
M6
13
10
1個
M6
14
10
1個
M6
15
10
1個
M6
16
10
1個
M6
17
10
1個
M6
18
10
1個
M6
19
10
1個
M6
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
4日目
410
( 451 )
4日目
493
( 542 )
4日目
517
( 569 )
4日目
650
( 715 )
4日目
664
( 730 )
4日目
732
( 805 )
4日目
806
( 887 )
4日目
879
( 967 )
4日目
954
( 1,049 )
4日目
1,020
( 1,122 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
1,165
( 1,282 )
4日目
1,222
( 1,344 )
4日目
1,294
( 1,423 )
4日目
1,365
( 1,502 )
4日目
1,419
( 1,561 )
4日目
1,490
( 1,639 )
4日目
1,562
( 1,718 )
4日目
387
( 426 )
4日目
442
( 486 )
4日目
493
( 542 )
4日目
517
( 569 )
4日目
591
( 650 )
4日目
664
( 730 )
4日目
732
( 805 )
4日目
806
( 887 )
4日目
879
( 967 )
4日目
954
( 1,049 )
4日目
1,020
( 1,122 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
1,165
( 1,282 )
4日目
1,222
( 1,344 )
4日目
1,294
( 1,423 )
4日目
1,365
( 1,502 )
4日目
1,419
( 1,561 )
4日目
1,490
( 1,639 )
4日目
1,562
( 1,718 )
4日目
330
( 363 )
4日目
514
( 565 )
4日目
528
( 581 )
4日目
517
( 569 )
4日目
591
( 650 )
4日目
664
( 730 )
4日目
732
( 805 )
4日目
806
( 887 )
4日目
879
( 967 )
4日目
954
( 1,049 )
4日目
1,020
( 1,122 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
1,165
( 1,282 )
4日目
1,282
( 1,410 )
4日目
1,294
( 1,423 )
4日目
1,365
( 1,502 )
4日目
1,419
( 1,561 )
4日目
1,490
( 1,639 )
4日目
1,562
( 1,718 )
4日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用のアルミ製後入れナット。
【特長】
・切断面のアルマイト処理はありません
・2穴~20穴まで10mmピッチでタップ穴があいているロングナット
・M4、M5、M6のネジ径、2~20の穴数を指定可能
・材質:A6063S
・表面処理:白アルマイト
【用途】
・様々な部品のレコフレームへの取り付けに使用

商品担当おすすめ

  • Fナット40・ロング 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    Fナット40・ロング

    Fナット40・ロング。40シリーズフレームにラッチハンドル40や、ヒンジ40を固定するのに使用。

  • Fナット40 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    Fナット40

    Fナット40。40シリーズフレーム専用の後入れナット。<br />様々なパーツをフレームにねじ留めできる。

  • Dナット ND40シリーズ 画像

    レコフレーム(ユキ技研)

    Dナット ND40シリーズ

    Dナット。40シリーズフレーム専用の後入れナット。<br />取り付けるものにあらかじめ、ねじとナットをセットし、フレームに固定できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Tナット・ロングのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フレーム用ナットとして使用
5
満足度:5.0
M5の2箇所を購入。厚みも十分あり、しっかりとした作りです。取り付けた後の固定も問題無く、非常に良いと思います。もう少し...もっと読む
0人が参考にしています。
ビス止め金具として使用
5
満足度:5.0
M5サイズのビス穴3個仕様を購入。アルミ製で軽く板厚が6mm以上有る為ビス固定がしっかりしている。安心して使えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QFナット40ロングとはどこが違いますか?
A
材質が違います。アルミ製の為、Fナットに比べ強度が低くなりますが、タップ穴の数やサイズを企画の範囲内で選ぶことができます。
Q後入れ可能ですか?
A
後入れ可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tナット・ロング
Fナット40・ロング
Fナット25・ロング
SF30 TナットS(先入れ)
SF20 TナットSS(先入れ)
SF40・45 TナットL(先入れ)
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格330-161 -160 -5359 -62 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類長ナット長ナット長ナット先入れナット先入れナット先入れナット
シリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質アルミS10C相当S10C相当S10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング