メカニカル部品技術窓口

40シリーズフレーム専用の後入れナット。【特長】・ラッチハンドル40やヒンジ40用の連ナット。・Fナッ...
詳細を確認【NFM6】Fナット40・ロング
ラッチハンドル40や、ヒンジ40を固定するのに使用します。
(40シリーズフレーム専用)


| P | L | |
| NFM6-P30 | 30 | 45 |
| NFM6-P45 | 45 | 60 |
| NFM6-P60 | 60 | 75 |
| NFM6-P75 | 75 | 90 |

40シリーズフレーム専用の後入れナット。
【特長】
・ラッチハンドル40やヒンジ40用の連ナット。
・Fナットの2穴タイプ。
・タップ穴ピッチが決まっている為、スムーズな取り付けができる。
・ネジ径はM6でP30、P45、P60、P75から選べる。
【用途】
・様々な部品のレコフレームへの取り付けに使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~