17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハードロックナット(H-1・リム付)

通常単価(税別)
1875,377特別価格
税込単価
2065,915特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

「クサビ構造」をベースに軸受用ゆるみ止めナットとして開発されたハードロックナット(H-1・リム付)。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

表面処理(詳細)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
12
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M12
10
1個
22
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M22
10
1個
24
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M24
10
1個
27
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M27
10
1個
30
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M30
10
1個
8
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M8
10
1個
10
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M10
10
1個
12
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M12
10
1個
16
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M16
10
1個
20
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M20
10
1個
22
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M22
10
1個
24
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M24
10
1個
27
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M27
10
1個
30
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M30
10
1個
20
[スチール] SCM435(H)
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M20
10
1個
24
[スチール] SCM435(H)
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M24
10
1個
16
[スチール] SCM435(H)
パーカー
その他特殊処理
M16
10
1個
20
[スチール] SCM435(H)
パーカー
その他特殊処理
M20
10
1個
24
[スチール] SCM435(H)
パーカー
その他特殊処理
M24
10
1個
30
[スチール] SCM435(H)
パーカー
その他特殊処理
M30
10
1個
12
[スチール] スチール
亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
M12
-
1個
22
[スチール] スチール
亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
M22
-
1個
24
[スチール] スチール
亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
M24
-
1個
27
[スチール] スチール
亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
M27
-
1個
30
[スチール] スチール
亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
M30
-
1個
8
[スチール] スチール
ダクロタイズド
ダクロタイズド
M8
-
1個
20
[スチール] スチール
パーカー
その他特殊処理
M20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
1日目
1,192
( 1,311 )
1日目
1,562
( 1,718 )
1日目
2,565
( 2,822 )
1日目
2,981
( 3,279 )
1日目
187
( 206 )
1日目
199
( 219 )
1日目
282
( 310 )
1日目
565
( 622 )
1日目
824
( 906 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
1,362
( 1,498 )
1日目
2,081
( 2,289 )
1日目
2,656
( 2,922 )
1日目
2,176
( 2,394 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
1,258
( 1,384 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
2,264
( 2,490 )
1日目
5,377
( 5,915 )
1日目
244
( 268 )
1日目
886
( 975 )
1日目
1,159
( 1,275 )
1日目
1,750
( 1,925 )
1日目
2,057
( 2,263 )
1日目
337
( 371 )
1日目
729255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

「クサビ構造」をベースに軸受用ゆるみ止めナットとして開発されたハードロックナット(H-1・リム付)。
【特長】
・現行の機械等の仕様を変えず、どんな悪条件に対しても、十分なゆるみ止め機能を発揮。
【用途】
・過酷な衝撃・振動が発生する箇所。
・溶接や接着剤を使っていたがメンテナンス時に取り外ししたい箇所。
・一旦取り付けるとメンテナンスできない重要箇所、人命にかかわる危険な箇所。
・温度差が激しい箇所、あまり強く締付けれない箇所、環境が非常に悪い箇所。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ハードロックナットの原理

ハードロックナット(H-1・リム付):関連画像

ハードロックナット 使用イメージ

ハードロックナット(H-1・リム付)の仕様

  • 材質:スチール/ステンレス
  • 表面処理:ユニクロメッキ/三価ホワイト/なし
  • ねじの呼び:M5/M6/M22/M30
  • 用途・機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル並目
  • ゆるみ止め詳細:ハードロックナット

ハードロックナット(H-1・リム付)の寸法

 

(単位:mm)

 

ハードロックナット(H-1・リム付):関連画像

ハードロックナット(H-1・リム付) 寸法図

d
呼び
p
ピッチ
下ナット(凸) 上ナット(凹) 二面巾 e L(全高) h リム
D
m m1 S
並目 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
M5 0.8 4.0 ±0.2 4.0 ±0.2 8 0
-0.2
9.2 6.2 2.2 9.2
M6 1.0 5.0 ±0.3 5.0 0
-0.3
10 0
-0.6
11.5 8.0 3 11.5
M8 1.25 6.5 0
-0.58
6.5 0
-0.58
13 0
-0.7
15.0 10.6 4.1 15.0
M10 1.5 8.0 8.0 17 19.6 13.2 5.2 19.6
M12 1.75 10 9.3 19 0
-0.8
21.9 16.3 7 21.9
M16 2.0 13 0
-0.7
11 0
-0.7
24 27.7 20.0 9 27.7
M20 2.5 16 14.5 30 34.6 25.5 11 34.8
M22 2.5 18 15.6 0
-1.2
32 0
-1.0
37.0 28.6 13 37.0
M24 3.0 19 0
-0.84
17.6 36 41.6 31.6 14 41.6
M27 3.0 22 17.6 41 47.3 33.6 16 47.3
M30 3.5 24.00 18.6 46 53.1 36.6 18 53.1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードロックナット(H-1・リム付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハードロックナットでしか十分対応できない箇所とはどこでしょうか?
A
1)ボルト軸回り方向に繰返し外力がかかる箇所
2)ボルト軸直角方向に繰返し外力がかかる箇所
3)ボルト軸方向に繰返し外力がかかる箇所
4)ボルトナットを強く締めることが出来ない箇所
5)微振動が常に加わっている箇所
6)過大な外力が発生する箇所
7)熱的原因(温度変化)が激しい箇所

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードロックナット(H-1・リム付)
フランジ付リードロックナット
ワッシャー付Kナット
ナイロンナット(1種 小形)
リードロックナット
リードロックナット(細目)
メーカーSUNCOSUNCOケー・エフ・シーロックファスナーSUNCOSUNCO
通常価格187-11,637 -9,160 -267 -7,889 -12,919
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
ゆるみ止め詳細ハードロックナットフリクションナットその他特殊形状ナイロンナットフリクションナットフリクションナット
よく一緒に購入される商品

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング