メカニカル部品技術窓口
「クサビ構造」をベースに軸受用ゆるみ止めナットとして開発されたハードロックナット(薄型)。【特長】・現...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,127円 ( 1,240円 ) | 1日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 1日目 |
515円 ( 567円 ) | 1日目 |
884円 ( 972円 ) | 1日目 |
947円 ( 1,042円 ) | 1日目 |
1,595円 ( 1,755円 ) | 1日目 |
450円 ( 495円 ) | 1日目 |
1,718円 ( 1,890円 ) | 1日目 |
3,724円 ( 4,096円 ) | 1日目 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 1日目 |
「クサビ構造」をベースに軸受用ゆるみ止めナットとして開発されたハードロックナット(薄型)。
【特長】
・現行の機械等の仕様を変えず、どんな悪条件に対しても、十分なゆるみ止め機能を発揮。
【用途】
・過酷な衝撃・振動が発生する箇所。
・溶接や接着剤を使っていたがメンテナンス時に取り外ししたい箇所。
・一旦取り付けるとメンテナンスできない重要箇所、人命にかかわる危険な箇所。
・温度差が激しい箇所、あまり強く締付けれない箇所、環境が非常に悪い箇所。

ハードロックナット 使用イメージ
(単位:mm)

ハードロックナット(薄型) 寸法図
| S | H(下ナット) | H1(上ナット) | B(二面巾) | C | l(全高) | h | 下ナット 参考締付トルク SS400の場合 | 上ナット 参考締付トルク SS400の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | ピッチ(並目) | ピッチ(細目) | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 | MIN | MAX | 約 | ||
| M16 | 2.0 | 1.5 | 10 | 0 -0.58 | 10 | 0 -0.58 | 24 | 0 -0.8 | 27.7 | 16.5 | 18 | 6.5 | 0~80 | 70~100 |
| M20 | 2.5 | 1.5 | 12 | 0 -0.70 | 12 | 0 -0.70 | 30 | 0 -0.8 | 34.6 | 19.5 | 21 | 7.5 | 0~160 | 120~200 |
| M22 | 2.5 | 1.5 | 13 | 0 -0.70 | 13 | 0 -0.70 | 32 | 0 -1.0 | 37 | 21.5 | 23 | 8.5 | 0~200 | 150~250 |
| M24 | 3.0 | 2.0 | 14 | 0 -0.70 | 14 | 0 -0.70 | 36 | 0 -1.0 | 41.6 | 23 | 25 | 9.0 | 0~230 | 160~300 |
| M27 | 3.0 | 2.0 | 16 | 0 -0.70 | 16 | 0 -0.70 | 41 | 0 -1.0 | 47.3 | 26 | 28 | 10 | 0~380 | 250~390 |
| M36 | 4.0 | 3.0 | 21 | 0 -0.84 | 21 | 0 -0.84 | 55 | 0 -1.2 | 63.5 | 34 | 37 | 13 | 0~780 | 340~590 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

冨士精密
Uナット 1種(細目)
4.6通常価格(税別):93円~

冨士精密
Uナット 3種
4.5通常価格(税別):27円~