17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

20割 台形ナット(Cタイプ・左ねじ(L))

通常単価(税別)
1,5064,207
税込単価
1,6574,628
通常出荷日:1日目

高さが呼び径の約20割(例M12=高さ24mm)のナット。【特長】・ねじ山の形が台形をしており、角ねじ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
12
M12
1個
20
M20
1個
30
M30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,506
( 1,657 )
1日目
2,157
( 2,373 )
1日目
4,207
( 4,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

高さが呼び径の約20割(例M12=高さ24mm)のナット。
【特長】
・ねじ山の形が台形をしており、角ねじと同様に運動伝導用に適している。
・旋盤の親ねじ用として使用されている。
【用途】
・重量物を持ち上げるジャッキやプレス機。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

呼び径S
(平径)
m
(高さ)
RTR12C1924
RTR14C2228
RTR16C2432
RTR18C2736
RTR20C3040
RTR22C3244
RTR24C3648
RTR25C3850
RTR28C4156
RTR30C4660
RTR32C5064
RTR36C5572
RTR40C6080

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20割 台形ナット(Cタイプ・左ねじ(L))のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q左ネジとは何ですか?
A
通常の右ねじと逆の左廻り(反時計廻り)に廻した時にその人から遠ざかるねじです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20割 台形ナット(Cタイプ・左ねじ(L))
10割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
10割 六角ナット 1種 UNC
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,506-1,027 -3,093 -448 -1,430459 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
材質スチールスチールステンレスステンレスS45CS45C
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類台形ねじ(左)メートル並目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)メートル細目ユニファイ並目UNC
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング