メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Vロックナット M6【1500個入り】

通常単価(税別)
21,422
税込単価
23,564
通常出荷日:1日目

安定的なゆるみ止め効果の高いVロックナット(バネリング付ナット)。【特長】・ナット上面にフリクションリ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    締結完了時にフリクションリングから2山以上ねじ部を出すと最良。

型番:

HNTL2VL-STT3SC-M6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1500個入り)

HNTL2VL-STT3SC-M6の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
材質
[スチール] スチール
表面処理
塗装・コーティング
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
[ステンコート] 三価ステンコート
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
フリクションナット
ねじM径
M6
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HNTL2VL-STT3SC-M6
RoHS?最小発注数量
10
1パック

1500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,422
( 23,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定的なゆるみ止め効果の高いVロックナット(バネリング付ナット)。
【特長】
・ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定、一体化させ、ゆるみ止め効果を向上。
・強力な締付けトルクが不要のため相手材が軟質系にも最適。
・ねじの谷底を締め付ける為、取り外してもねじ山や有効径は傷めず、反復使用が可能。
・ねじ山の中間位置でも確実に効果を発揮。
・安全性の向上や締付作業が簡単で、作業効率が向上。
【用途】
・ゆるみ止めが必要な箇所に使用。
・バイク、弱電、住設、防音壁などに使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    締結完了時にフリクションリングから2山以上ねじ部を出すと最良。

商品情報

Vロックナットの詳細

Vロックナット M6:関連画像

Vロックナット イメージ

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ステンコート
  • ねじの呼び(M):M6
  • 用途、機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル並目
  • 六角ナット規格:2種
  • ゆるみ止め詳細:フリクションナット

Vロックナットの寸法例

 

(単位:mm)

 

Vロックナット M6:関連画像

Vロックナット 寸法図

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅 全高 ネジ高さ
(約)
標準形
M6 1.0 10 (-0.2~+0) 5.1 (±0.3) 4.2

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vロックナット M6の型番HNTL2VL-STT3SC-M6のページです。 型番HNTL2VL-STT3SC-M6に関する仕様情報を記載しております。
Vロックナット M6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q専用工具は必要ですか。
A
特に必要ありません。一般工具がご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vロックナット M6
タフロック 細目
タフロック 小形
タフロック 小形・細目
ステイブルナット 薄形 M10
ナイロンナット(3種)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO巴工業
通常価格21,4223,9186,2884,85822,3036,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)610812106
材質スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当スチール
表面処理塗装・コーティング三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング