17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

POP HBボルト(金属用)

通常単価(税別)
8190
税込単価
8999
通常出荷日:1日目

エアー式のハンドツールのボルト。【特長】・ボルトが簡単に取付けられる。・樹脂母材へはインサートボルトが...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ホワイト
50
10
1個
なし
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
1日目
81
( 89 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアー式のハンドツールのボルト。
【特長】
・ボルトが簡単に取付けられる。
・樹脂母材へはインサートボルトが不要になり、片側カシメが作業でボルトが取付け可能。
・金属材へはボルト溶接が不要になり、片側カシメ作業でボルトが取付け可能。
・軟材質母材(ABS、PP)でもソフトに締結可能。
・材質:スチール。
・表面処理:三価クロメート、三価ホワイト。
【用途】
・0.5mm以上の薄板に取付け可能。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

POP HBボルト(金属用)の仕様

POP HBボルト(金属用)の外観

POP HBボルト(金属用)の外観

※商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

POP HBボルト(金属用)の寸法図

POP HBボルト(金属用)の寸法図

ネジの呼び
M
加工物穴径
(mm)
品名かしめ板厚(目安)
(mm)
各部の参考寸法(mm)参考強度
DHLPBbB1RS使用母材使用トルク
(N・m)
引張り
(kN)
M6×1.09.7SPB650R-WB
(樹脂母材用)
2.5-4.59.612.714.31.58.413.912.77.012.8ABS
t3.0mm
16.01.8
M6×1.09.1SPB625RLT
(金属薄板用)
0.5-2.59.012.315.31.510.916.414.710.511.7SPCC
t1.0mm
16.02.9
  • ※ 上記表内注記は使用母材、板厚での寸法になります。
  • ※ 母材条件(材質・下穴径・板厚)により、上記データは異なります。

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POP HBボルト(金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄のみです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POP HBボルト(金属用)
POPエボナット
鉄 POPシールドナット 平頭 SPS■
鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX
TSN(シンシート)ナットサート アブデル製
UFOナット(トラス型)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格81-59,644180308 -4314,702 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)6651056
材質スチールスチールスチールスチールスチールSWCH相当
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート--
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめ簡易取付
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング