17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • 表面処理

    • なし
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)【1~600個入り】

通常単価(税別)
2178,215
税込単価
2399,037
通常出荷日:1日目

六角形の部分をスパナで締めるのが一般的な、ナット類の代表とも言えるナット。【特長】・ボルト類や小ねじ類...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト
    3B-ZEC:ZECコート-下地三価ブラック
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

表面処理

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ホワイト
三価クロメート
10
1パック

600個入り

[なし] なし
[なし] なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,215
( 9,037 )
1日目
217
( 239 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角形の部分をスパナで締めるのが一般的な、ナット類の代表とも言えるナット。
【特長】
・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する為に使用。
・六角ナットには1~3種があり、一番使用されるのが1種で一般的に六角ナットといえば1種。
・1種は片方のみ面取りがあり、2種は両方に面取りがある。3種は厚みが薄いタイプ。
・4種もあるがほとんど流通がない。
・材質:スチール。
・表面処理:なし、ユニクロメッキ、三価クロメート、クロメートメッキ、ニッケルメッキ、クロームメッキ、バーカー、塗装・コーティング。
【用途】
・小さいものは精密機器の中、大きなものは橋や船などにも使用される。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト
    3B-ZEC:ZECコート-下地三価ブラック

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
d
ピッチ細目高さ
m
二面幅
s
M101.25614

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度は何ですか?
A
4.8です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
六角ナット 2種 左ねじ 切削
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
六角ナット 1種 切削 極細目
小形六角ナット(2種)(左ねじ)(細目)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格217-251482 -1,4301,7156,095 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
材質スチール黄銅スチールS45Cスチールスチール
ねじの呼び(M)10816363812
ねじ山の種類メートル並目(左)メートル細目メートル並目(左)メートル細目極細目メートル細目(左)
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
六角ナット規格3種2種2種3種1種2種
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング