メカニカル部品技術窓口

確定しました

0番2種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ【5000個入り】

通常単価(税別)
7,979
税込単価
8,777
通常出荷日:1日目

一般ねじに比べ頭部が非常に小さく、精密部品によく使われます。【材質】スチール(SWCH相当)

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPPNHC-ST3W-M2-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5000個入り)

CSPPNHC-ST3W-M2-6の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
2
長さL(mm)
6
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] SWCH相当
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
基本形状
標準(丸)
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
RoHS?
10

商品情報

0番2種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNHC-ST3W-M2-6
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,979
( 8,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般ねじに比べ頭部が非常に小さく、精密部品によく使われます。
【材質】スチール(SWCH相当)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0番2種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじの型番CSPPNHC-ST3W-M2-6のページです。 型番CSPPNHC-ST3W-M2-6に関する仕様情報を記載しております。
0番2種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0番2種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ
0番3種 十字穴付 Pタイプ なべ小ねじ
0番3種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ
0番1種 十字穴付 Pタイプ なべ小ねじ
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
0番1種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ(パック品)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO鍋屋バイテックSUNCO
通常価格7,9798,1405,6499,510 -332 -2,532 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
ねじの呼び(M)221.72.61.6-
長さL(mm)64----
詳細形状なべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SUS304相当SWCH相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロねじ・微細ねじカテゴリの売れ筋ランキング