メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

0番1種 十字穴付 Bタイプ 低頭皿ねじ【10000個入り】

型番:

CSPCSH-STN-M1.7-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSPCSH-STN-M1.7-2.5の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
1.7
長さL(mm)
2.5
詳細形状
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] SWCH相当
表面処理
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
基本形状
標準(丸)
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
RoHS?
10

商品情報

0番1種 十字穴付 Bタイプ 低頭皿ねじ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CSPCSH-STN-M1.7-2.5

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
1.7
2.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
10
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,850
( 24,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般ねじに比べ頭部が非常に小さく、精密部品によく使われます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0番1種 十字穴付 Bタイプ 低頭皿ねじの型番CSPCSH-STN-M1.7-2.5のページです。 型番CSPCSH-STN-M1.7-2.5に関する仕様情報を記載しております。
0番1種 十字穴付 Bタイプ 低頭皿ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0番1種 十字穴付 Bタイプ 低頭皿ねじ
0番1種 十字穴付 Pタイプ 低頭皿ねじ パック品
0番1種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ(パック品)
0番3種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ
0番2種 十字穴付 Bタイプ なべ小ねじ
0番1種 十字穴付 Pタイプ なべ小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格21,8502,532 -2,532 -5,6497,9799,510 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
ねじ山種類メートル並目Pタイプタップタイトメートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロねじ・微細ねじカテゴリの売れ筋ランキング