メカニカル部品技術窓口

確定しました

レベラーキャスター クリーン仕様

レベラーキャスター クリーン仕様 CALS-M10
  • レベラーキャスター クリーン仕様
通常単価(税別)
6,967
税込単価
7,664
通常出荷日:4日目

クリーンルーム内の設備に適したレベラー付きプレートキャスター。【特長】・コンパクトな一体型。設置面の状...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】型番:CALC-M10は、2022年1月に販売終了予定となります

型番:

CALS-M10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CALS-M10の仕様・寸法情報

種類
ボルト止めキャスタ
材質
車輪:ナイロン
仕様
取付用ボルト・ナット付
アジャスターサイズ
M10
RoHS?
-
-
-

商品情報

レベラーキャスター・クリーン仕様の外形図と寸法

レベラーキャスター・クリーン仕様の寸法図

レベラーキャスター・クリーン仕様の寸法図

側面図

側面図

製品仕様

仕様
材質車輪:ナイ口ン
旋回半径R59
許容荷重130kgf
付属品(CALS-M10)
M8×12CSボルトSUS ×4
M8用スプリングワッシャ一 ×4
NF40-M8 Fナット40 ×4

仕様・付属品

応用例:クリーンラック

応用例:クリーンラック

型番リスト

表示件数
型番
CALS-M10

仕様

RoHS?最小発注数量
取付用ボルト・ナット付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,967
( 7,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内の設備に適したレベラー付きプレートキャスター。
【特長】
・コンパクトな一体型。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます
・クリーン仕様の旋回部は、ゴムパッキン・低発塵グリス仕様
【用途】
・クリーンブースやクリーンルーム内の設備(精密機器・自動機械・計装機器・理化学機械・OA機器・医療機器等)にお薦めです

ご注意

  • 【販売終了情報】型番:CALC-M10は、2022年1月に販売終了予定となります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レベラーキャスター クリーン仕様の型番CALS-M10のページです。 型番CALS-M10に関する仕様情報を記載しております。
レベラーキャスター クリーン仕様のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備製作時に付帯部品として使用
4
満足度:4.0
導入草創期に各種の要素(使用環境、形状、サイズ、素材etc.)を鑑み選定しました。型番:CALS-M10含め性能、使い勝...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qレコフレーム製の架台へどのように取り付けたらいいですか?
A
キャスター取り付け穴に合わせフレームを組み、NF40-M8等で直接固定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベラーキャスター クリーン仕様
双輪キャスター(ロック付き) CA40
双輪キャスター(ロック付き) CA50-V
自由輪/固定輪キャスター
コーナー用キャスター
中荷重用キャスター CA50-WB
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格6,9671,166 -1,7571,105 -900 -1,551
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ボルト止めキャスタねじ込みキャスタねじ込みキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタ
材質車輪:ナイロン車輪・本体:ナイロン本体:アルミ合金ダイカスト 車輪:ナイロン車輪:ナイロン 本体:SPCCナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪:ナイロン
アジャスターサイズM10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング