17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリーンマグネットキャッチ40

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【MC40】クリーンマグネットキャッチ40
  クリーンルーム内の設備に対応するマグネットキャッチです。
  磁石の力で閉扉を保持します。
S:シングル扉用N:単品
 
 
 
受座

【ストッパー/マグネットキャッチ使用方法】

■比較的大きな扉を製作される場合は、上下マグネットキャッチをご使用になる事をお薦めします。

フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
マグネット単品40シリーズT溝用
10
1個
マグネット単品25シリーズT溝用
-
1個
シングル扉用40シリーズT溝用
10
1個
シングル扉用25シリーズT溝用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412
( 2,653 )
4日目
2,253
( 2,478 )
4日目
2,588
( 2,847 )
4日目
2,418
( 2,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内の設備に対応する。
【特長】
・磁石の力で閉扉を保持。
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、クリーンルームや水回りに最適。
【用途】
・レコフレームの標準扉の閉まり側ストッパーとラッチとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンマグネットキャッチ40のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q扉の何処に取り付ければよいですか?
A
小さな扉の場合取手の位置に、大きな扉の場合上下2か所に取りつけることが多いです。扉の用途や大きさにより適した場所へ必要数取り付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマグネットキャッチ40
クリーンマグネットキャッチ
マグネットキャッチ40
クリーンマグネットキャッチ25
ラッチハンドル40
ステンレス打掛錠40
メーカーレコフレーム(ユキ技研)エヌアイシ・オートテックレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格2,253-998 -346 -2,298 -2,116 -4,342 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング