メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステイブルナット 薄形 M10【400個入り】

通常単価(税別)
22,303
税込単価
24,533
通常出荷日:1日目

ゆるみ止め機能と、仮止め脱落防止の中間ロック機能をもった薄形のステイブルナット。【特長】・カシメ加工に...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

FRNLF-ST3W-M10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (400個入り)

FRNLF-ST3W-M10の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
材質
[スチール] スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
[三価クロメート] 三価ホワイト
ゆるみ止め詳細
フリクションナット
ねじM径
M10
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FRNLF-ST3W-M10
RoHS?最小発注数量
10
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,303
( 24,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゆるみ止め機能と、仮止め脱落防止の中間ロック機能をもった薄形のステイブルナット。
【特長】
・カシメ加工によってナット上面にフリクションリング(金属板バネ)を結合。
・フリクションリングにネジのリード角に沿った3枚羽根を持たせ、安定したゆるみ止めを機能を実現。
・ねじのリード角に沿った立体感のある羽根により、ボルトにねじ込む際のトルクを軽減。
・羽根がねじ山の下をくぐり、不良取り付けが起こらないような構造。
・オールメタル(全金属)製品のため、耐熱・耐寒に優れ、耐久性も優秀。
・無理のない構造のため、繰り返し利用にも耐性有。
【用途】
・屋外や振動の多い箇所での使用。
・二輪車、四輪車、輸送機、建機、農機、遊具機器、加工機、造船、鉄道、土木、建築、電機などに使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステイブルナット薄形の詳細

ステイブルナット 薄形:関連画像

ステイブルナットイメージ

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ホワイト
  • ねじの呼び:M10
  • 用途、機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル並目
  • ゆるみ止め詳細:フリクションナット

ステイブルナット薄形の寸法例

 

(単位:mm)

 

ステイブルナット 薄形:関連画像

ステイブルナット薄形寸法図

呼び径 ピッチ 二面幅(B) H1(3種)
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 h1
M10 1.5
1.25
17 0
-0.25
6.5 ±0.4 5.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステイブルナット 薄形 M10の型番FRNLF-ST3W-M10のページです。 型番FRNLF-ST3W-M10に関する仕様情報を記載しております。
ステイブルナット 薄形 M10のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q再使用は可能ですか。
A
再使用可能です。使用回数は使用条件によって異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステイブルナット 薄形 M10
Vロックナット M6
タフロック 小形
タフロック 小形・細目
盗難防止ナット SHNRS
ナイロンナット(3種)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO鍋屋バイテック巴工業
通常価格22,30321,4226,2884,8581,3896,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
ねじの呼び(M)106812M10×1.256
材質スチールスチールSWCH相当SWCH相当ステンレス
表面処理三価クロメート塗装・コーティング三価クロメート三価クロメートなし三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル細目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング