17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジョイテクト JT75【150~200個入り】

通常単価(税別)
9,02811,696
税込単価
9,93112,866
通常出荷日:1日目

<根太+木材>・根太と大引き、その他接合部に最適・住宅1階部分の床を支える横架材に根太(床...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

最小発注数量
105
1パック

200個入り

130
1パック

150個入り

150
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,028
( 9,931 )
1日目
9,042
( 9,946 )
1日目
11,696
( 12,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

<根太+木材>
・根太と大引き、その他接合部に最適
・住宅1階部分の床を支える横架材に根太(床をささえる角材)を取り付ける為に開発されたねじです
・ねじ部は太径5mmの一条ねじです
・首下の切り刃で相手材を切削して適度な収まりを実現、フランジ付きフレキ頭で美しく頭部を面一に仕上げます
・特殊刃先で無理なく挿入させて、木割れを防止します

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ジョイテクト JT75:関連画像ジョイテクト JT75:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイテクト JT75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイテクト JT75
ユニクロ ジョイテクト
断熱パネルビス(パネリードⅡ)
キリーン 六角
DKPビス
サビに強いコンクリビス 皿
メーカーSUNCO大里SUNCOSUNCOダンドリビス大里
通常価格9,028-5923,9207,398 -14,914927
通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目5日目
種類その他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじその他コンクリート用ねじその他石膏ボード用ねじその他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)555664
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキクロメートメッキ塗装・コーティングクロメートメッキ塗装・コーティング
表面処理(詳細)ユニクロメッキ-クロメートメッキRシルバー(ラスパートシルバー)クロメートメッキその他特殊処理

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング