17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アングルブロック25

アングルブロック25
通常単価(税別)
735888
税込単価
809977
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

25シリーズフレームと組み合わせて使用する補強部品。 【特長】 ・25シリーズのフレームに25シリーズ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【PB22】アングルブロック25
  25シリーズフレームと組み合わせることにより、
  補強ステーとしてご利用頂けます。
 
【PB22-L40】
  25シリーズの溝に平行に取付けます。
  ※F240フレームの溝に適合します。
【PB22-L25】
  単独でのご使用は回転しますので
  お控えください。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
25
1個
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
4日目

詳細情報

基本情報

25シリーズフレームと組み合わせて使用する補強部品。
【特長】
・25シリーズのフレームに25シリーズのフレームを45度接続することができる。
【用途】
・補強ステーの取り付けなどに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルブロック25のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q45度以外の角度は選べますか?
A
申し訳ございません。45度タイプしかご用意しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルブロック25
アングルブロック
Lブラケット25
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
Sコーナー補強プレートSSキット
Sコーナー補強ブラケットL
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)ミスミSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格735-784 -285 --1,5211,517
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
よく一緒に購入される商品

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング