メカニカル部品技術窓口




ボールタイプアジャスター。【特長】・首振り機構により歪んだ床面にも対応します・床塗装の対溶剤性が低い場...
詳細を確認【AJBT】ボールタイプアジャスター
首振り機構により、歪んだ床面にも対応します。
ロックナット| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| AJBT-M12 | M12 | 136 | 38 | 21 | 98 | 18 | 50 | 10 | 19 |
| AJBT-M16 | M16 | 146 | 45 | 25 | 101 | 24 | 60 | 13 | 24 |
| AJBT-M20 | M20 | 148 | 50 | 28 | 98 | 27 | 80 | 15 | 30 |

■床塗装の耐溶剤性が低い場合(1液系アクリル床塗料等)、
アジャスターのラバーが床に張り付き、
ラバーの接着が外れることがあります。
■フット部は、はめ込み式のため、外れることがあります。
外れた場合は、再圧入してください。
【取付方法】
■フレーム端面TAP加工での取付(M12・M16)

フレーム端面へのタップ加工により直接、アジャスターの取付が可能です。
■AJBT-M20の取り付けについて

AJBT-M20はフレームの端面に直接取付けできません。
ダイカストアンカープレートまたは
アンカープレートインナータイプをご使用ください。
ボールタイプアジャスター。
【特長】
・首振り機構により歪んだ床面にも対応します
・床塗装の対溶剤性が低い場合(1液系アクリル床塗料等)、アジャスターのラバーが床に張り付き、ラバーの接着が外れることがあります
・フット部は、はめ込み式の為、外れることがあります。外れた場合は、再圧入してください
・材質 ネジ部:SS400、底部:ラバー
・表面処理:ニッケルメッキ
【用途】
・架台やパーテーションのレベル調整に使用

レコフレーム(ユキ技研)
ステンレス鋼製小型アジャスター
本体は耐食性に優れたオールステンレスステンレス鋼製小型アジャスター。鋼製。約10°の首振り機構により、歪んだ床面にも対応。本体と底部の二重構造により、設置後も本体を手で回し高さを調整することが出来る。底部は滑りにくいエラストマー製。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~