17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アジャスター(外径 40mm・50mm)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アジャスター(外径 40mm・50mm)

販売終了

型番

AJ10-L

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

架台やパーテーションのレベル調整に使用。40シリーズに適応します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
金属マウント
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
材質
シャフト:SWRM ワッシャー:ナイロン カバー:SPCC
外径(φ)
40
ねじ径
M10
高さ(mm)
100
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト