メカニカル部品技術窓口

確定しました

コーナー用アジャスター

通常単価(税別)
595
税込単価
655
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

構造物同士を近接させたり、隅に寄せて設置可能なアジャスター。【特長】・平取部分が20mm未満の為、フレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

AC12-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

AC12-Fの仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
材質
ボルト:SWRCH 受皿:SPCC
ねじ径
M12X1.75
高さ(mm)
97
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

コーナー用アジャスター:関連画像

製品仕様

構造物同士を近接させたり、隅に寄せて設置できる。

コーナー用アジャスター:関連画像
  • 材質
    AC12-F/AC16-F ボルト:SWRCH、受皿:SPCC
    AC12-S/AC16-S ボルト:SUS304、受皿:SUS304
  • 表面処理
    AC12-F/AC16-F:三価クロメート
    AC12-S/AC16-S:パシベート
  • 質量
    AC12-F/S:130g
    AC16-F/S:240g
  • 許容荷重:500kgf

※AC12をフレームの端面に直接取り付ける場合はM12端面タップ加工が必要です。
※AC16をフレームの端面に直接取り付ける場合はM16端面タップ加工が必要です。

規格表

型式ABCDEGHI
AC12-F,SM12×1.757597814191745
AC16-F,SM16×2.0751031018241957

選定サポート情報

コーナー用アジャスター:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
AC12-F

材質

ねじ径

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ボルト:SWRCH 受皿:SPCC
M12X1.75
97
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

構造物同士を近接させたり、隅に寄せて設置可能なアジャスター。
【特長】
・平取部分が20mm未満の為、フレームセンターに取り付けても、フレームからはみ出すことはない。
・設置時、アジャスターパッドが邪魔にならない。
・許容荷重:500kgf。
【用途】
・筐体同士や筐体を壁などに密着して設置するときに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナー用アジャスターの型番AC12-Fのページです。 型番AC12-Fに関する仕様情報を記載しております。
コーナー用アジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームにどのように取り付けたらいいですか?
A
レコフレームの種類により、端面にM16タップ加工が可能です。そこに取り付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナー用アジャスター
小型アジャスター
ステンレス鋼製小型アジャスター
アルミフレーム用アンカースタンド アルミタイプ
アルミフレーム用アンカースタンド 三角型板金タイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカー
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)ミスミミスミミスミ
通常価格5954401,298905 -1,118 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ---
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました