メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型アジャスター

型番:

AJSP-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AJSP-Bの仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
材質
ネジ部:SWCH 座:PA
外径(φ)
30
ねじ径
M10X1.5
高さ(mm)
26
RoHS?
10

商品情報

【AJSP-B】小型アジャスター
  コンパクトデザインのアジャスターです。

■筐体のデザインを損ねない薄型設計。
■取付けに便利な十字穴付き。

【取付方法】

端面タップ加工

フレーム端面にタップ加工を指示することで直接、キャスターの取付が可能です。

型番リスト

表示件数
型番
AJSP-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトデザインのアジャスター。
【特長】
・筐体のデザインを損ねない薄型設計
・取付けに便利な十字穴付き
【用途】
・小さ目の筐体のアジャスターに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型アジャスターの型番AJSP-Bのページです。 型番AJSP-Bに関する仕様情報を記載しております。
小型アジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qタップのサイズは選べますか?
A
選べません。M10のみのご用意となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型アジャスター
ステンレス鋼製小型アジャスター
エコノミータイプアジャスター
ゴム足(非移行性仕様)
プラフット
ボールタイプアジャスター
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格4401,298475216 -189 -624 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ-
材質ネジ部:SWCH 座:PA本体:SUS304 底部:エラストマーネジ部:SS400 底部:ラバー-本体:ABS フェルト:羊毛-
外径(φ)303285-23-
ねじ径M10X1.5M10X1.5M16-M4-
高さ(mm)2636129-11.5-

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング