17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • ピッチ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

鉄 Uナット 薄型(細目)【1~500個入り】

通常単価(税別)
7193,573
税込単価
78102,930
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

メタルリングゆるみ止め機能付きの鉄製の薄型Uナット(細目)。【特長】・ナット本体とフリクションリング(...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

ピッチ

ねじM径

RoHS?最小発注数量
12
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M12
10
1個
14
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M14
10
1個
16
三価クロメート
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
10
1パック

200個入り

8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M8
10
1個
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M12
10
1個
14
[なし] なし
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
10
1パック

300個入り

16
[なし] なし
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
10
1パック

200個入り

24
[なし] なし
箱・パック
[なし] なし
2
M24
10
1パック

80個入り

14
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
M14
-
1個
16
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
M16
-
1個
20
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
M20
-
1個
20
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
M20
10
1個
12
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
M12
10
1個
20
三価クロメート
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M20
10
1パック

145個入り

24
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M24
10
1個
12
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M12
10
1個
12
三価クロメート
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
1日目
311
( 342 )
1日目
41,083
( 45,191 )
1日目
71
( 78 )
1日目
144
( 158 )
1日目
47,511
( 52,262 )
1日目
34,613
( 38,074 )
1日目
70,988
( 78,087 )
10日目
341
( 375 )
1日目
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,205
( 1,326 )
1日目
214
( 235 )
1日目
93,573
( 102,930 )
1日目
1,771
( 1,948 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,800
( 55,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルリングゆるみ止め機能付きの鉄製の薄型Uナット(細目)。
【特長】
・ナット本体とフリクションリング(特殊バネ)の2点からできているUナット。
・ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、一体化。
・ねじ精度:JIS6H(2級)。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる産業界で活躍。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

フリクションリングによる「ゆるみ止め効果」

  • 締付けていくと、フリクションリングがボルトねじ山に接地。
  • ねじ山に沿って、フリクションリングがたわみ始めてボルトねじ面を押さえ込む。
  • バネの戻ろうとする力(応力)とボルトナットのねじの引っ張り合う力(反力)により生ずるプリベリングトルク(摩擦トルク)が働く。
Uナットシリーズ イメージ

Uナットシリーズ イメージ

鉄 Uナット 薄型(細目)の仕様

  • 材質:スチール
  • 表面処理:なし/ユニクロメッキ/三価ホワイト/三価ブラック
  • ねじの呼び:M8/M12/M14/M16/M20/M24
  • 用途・機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル細目
  • ゆるみ止め詳細:Uナット

鉄 Uナット 薄型(細目)の寸法例

 

(単位:mm)

 

鉄 Uナット 薄型(細目) 寸法図

鉄 Uナット 薄型(細目) 寸法図

呼び径(d)ピッチ(p)二面幅(S)対角(e)
全高(h1)
基準寸法許容差
M81.0130
-0.25
155
M101.251719.66.5
M121.25190
-0.35
21.98.5
M141.52225.49.5
M161.52427.712
M201.53034.614
M242.0360
-0.4
41.616

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 Uナット 薄型(細目)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ゆるみ止めの意味も含めて、使用
4
満足度:4.0
ゆるみ止め付きで、非常にありがたいです。通常のネジロック材より、安心して使用できます。
0人が参考にしています。
ギリギリツメがかかって使えました。
5
満足度:5.0
ボルトネジ締め代が短く、通常のセルフロックではゆるみ止めにネジが届かないので三種(薄型)でギリギリ使えました。
0人が参考にしています。
M8 1.25mmピッチの短いボルト用に緩み止めとして
4
満足度:4.0
希望していたちょうど薄めの緩み止めナットが、貴社広告にて見つかり買い求めました。初めての試みで、緩み止めナットを使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q再使用は可能ですか。
A
再使用可能です。使用回数は使用条件によって異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 Uナット 薄型(細目)
Uナット 薄型 細目
Uナット(細目)
Uナット薄型特殊ピッチP=1.5
Uナット(細目) UNUTL1シリーズ
ウエルド Uナット(細目) スチール
メーカーSUNCO冨士精密SUNCO冨士精密SUNCO冨士精密
通常価格71-103 -177 -142170 -120 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質スチール-スチールスチールスチールスチール
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目
ゆるみ止め詳細UナットUナットUナットUナットUナットUナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング