17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ファイン Uナット

通常単価(税別)
67678,358
税込単価
74486,194
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

Uナットと同じく、ナットにフリクションリングをカシめ一体化した物です。【特徴】・ベアリング用のゆるみ止...

詳細を確認
  • 商品情報に未掲載の寸法もご用意しております。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ファインUナット_外形図

規格表

ファインUナット_規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

材質(詳細)

RoHS?最小発注数量
M100X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M105X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M110X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M120X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M130X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M135X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M140X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M150X2.0
スチール
S45C相当
10
1個
M25X1.5
スチール
SS400相当
10
1個
M30X1.5
スチール
SS400相当
10
1個
M45X1.5
スチール
SS400相当
10
1個
M95X2.0
スチール
SS400相当
10
1個
M100X2.0
スチール
SS400相当
10
1個
M20X1.0
ステンレス
SUS304相当
10
1個
M25X1.5
ステンレス
SUS304相当
10
1個
M100X2.0
ステンレス
SUS304相当
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,731
( 30,504 )
1日目
32,816
( 36,098 )
1日目
37,508
( 41,259 )
1日目
44,874
( 49,361 )
1日目
54,250
( 59,675 )
1日目
61,615
( 67,777 )
1日目
65,635
( 72,199 )
1日目
78,358
( 86,194 )
1日目
676
( 744 )
1日目
889
( 978 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
6,742
( 7,416 )
1日目
7,632
( 8,395 )
1日目
3,750
( 4,125 )
1日目
4,369
( 4,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
72,260
( 79,486 )
10日目

詳細情報

基本情報

Uナットと同じく、ナットにフリクションリングをカシめ一体化した物です。
【特徴】
・ベアリング用のゆるみ止めナットです。
・フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
・中間位置で定着する事が出来ます。
・オールメタルなので耐熱性に優れています。
・シャフト側のキー溝加工が不要です。
【形状】丸形。
【材質】SS400相当/S45C相当/SUS304相当。
【ねじ種類】メートル並目。
【ねじの呼び】M10×0.75~M150×2.0。
【種類】ロックナット。

ご注意

  • 商品情報に未掲載の寸法もご用意しております。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイン Uナットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
定期メンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
生産設備装置の定期メンテナンス時に軸を固定していたこの商品を交換品として使用しています。取り外し、取り付け時には、ベアリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイン Uナット
ファインUナット
ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)
ファインUナット SUSシリーズ(材質 SUS304相当)
ファインUナット SCシリーズ(材質 S45C調質相当)
精密ロックナット
メーカーSUNCOミスミ冨士精密冨士精密冨士精密ミスミ
通常価格676-330 -1,569 -4,580 -3,390 -1,490 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
表面処理表面処理なしなし表面処理なし表面処理なし表面処理なし四三酸化鉄皮膜
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング