17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リングキャッチ SH5・SH6

リングキャッチ SH5・SH6
通常単価(税別)
1,5421,574
税込単価
1,6961,731
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の錆に強いリング。【特長】・幅広く使える吊具、引締用部材。【用途】・壁面に取り付けた環状の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【SH】リングキャッチ
  チェーン・ワイヤ・ロープをアイプレート等に
  ジョイントするステンレス製の錆に強い部品です。


 
 DL1L2B1B2S
SH5552421311.58.5
SH6661491513.59.5

【使用イメージ】

■RI6-B(ラウンドアイ)+SH5(リングキャッチ)組み合わせ

■OPD5-B(オープンパッドアイ)

型番リスト

表示件数
型番

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
52
10
1個
61
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542
( 1,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,574
( 1,731 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の錆に強いリング。
【特長】
・幅広く使える吊具、引締用部材。
【用途】
・壁面に取り付けた環状の金具とチェーン等の接合金具として最適。
・チェーン、ワイヤ、ロープをアイプレート等にジョイントに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングキャッチ SH5・SH6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような用途で使用しますか?
A
ロープやチェーンをつなぐための部品です。用途に合わせお選びください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングキャッチ SH5・SH6
【T40KP】タイタック40
ストッパー25
【T25KP】タイタック25
ストッパー40
ストッパー40・ロング
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,542-3,806472 -3,378432 --
通常出荷日在庫品1日目5日目4日目5日目4日目4日目
種類接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプ接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプ接続用アクセサリ接続用アクセサリ
材質ステンレス樹脂アルミ樹脂アルミアルミ
材質詳細SUS304ナイロンA6063S-T5ナイロンA6063S-T5A6063S-T5
よく一緒に購入される商品

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング