17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ラウンドアイ40

ラウンドアイ40
通常単価(税別)
1,6642,090
税込単価
1,8302,299
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フレームのT溝に取付けられるアイプレート。【特長】・ロープの端末、シャックル、滑車などを固定できる。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【RI】ラウンドアイ
  フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
  チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用ください。

 DA1A2HhWTd
RI5533192012.5142.54.2
RI66402325.517192.55.2

【使用イメージ】

■RI6-B(ラウンドアイ)+SH5(リングキャッチ)組み合わせ

■OPD5-B(オープンパッドアイ)

型番リスト

表示件数

種類

付属品

(mm)

RoHS?最小発注数量
接続用アクセサリ
ボルト・ナット・サポートクリップ(25シリーズフレーム用)
33
-
1個
接続用アクセサリ
ボルト・ナット(40シリーズフレーム用)
33
-
1個
フック
なし
33
10
1個
接続用アクセサリ
ボルト・ナット・サポートクリップ(25シリーズフレーム用)
40
-
1個
接続用アクセサリ
ボルト・ナット(40シリーズフレーム用)
40
-
1個
フック
なし
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,821
( 2,003 )
4日目
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,664
( 1,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,891
( 2,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレームのT溝に取付けられるアイプレート。
【特長】
・ロープの端末、シャックル、滑車などを固定できる。
【用途】
・吊りピースとして吊る場合の吊り手などに最適。
・チェーン、ワイヤ、ロープ等の端末金具として利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドアイ40のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自生産設備の改良に使いました
4
満足度:4.0
生産設備の作業台の改良に使いました。アルミフレームで製作した作業台によく使用する間材のスプレー缶を作業台付近に保管するた...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような用途で使用しますか?
A
ロープやチェーンをつなぐための部品です。用途に合わせお選びください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドアイ40
ストッパー40
【T40KP】タイタック40
オープンパッドアイ40
パッドアイ40
オープンラウンドアイ40
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,664-432 -3,8061,758 -1,732 -1,841 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレスアルミ樹脂ステンレスステンレスステンレス
材質詳細SUS304A6063S-T5ナイロンSUS304SUS304SUS304

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング