メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファスナー FA40

ファスナー FA40 FA40A
通常単価(税別)
50
税込単価
55
通常出荷日:4日目

アルミ溝カバー、サッシガイド等の固定に使用するクリップ。【特長】・T溝内にはわせた、配線やエアーホース...

詳細を確認

型番:

FA40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FA40Aの仕様・寸法情報

種類
接続用アクセサリ
材質
樹脂
材質詳細
ポリエチレン
幅(mm)
12

商品情報

【FA40A】ファスナー
  溝カバー・サッシガイド等の取り付けに。

型番リスト

表示件数
型番
FA40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50
( 55 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ溝カバー、サッシガイド等の固定に使用するクリップ。
【特長】
・T溝内にはわせた、配線やエアーホースの押さえに使用できる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファスナー FA40の型番FA40Aのページです。 型番FA40Aに関する仕様情報を記載しております。
ファスナー FA40のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qファスナー単体で押さえとして使用した際に配線をきちんと抑え込めますか?
A
簡単に止めることができますが、簡単に外れてしまいます。仮固定と考えてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー FA40
ストッパー40・ロング
ストッパー40
【T40KP】タイタック40
ストッパー25
リングキャッチ SH5・SH6
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格50-432 -3,806472 -1,542 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目在庫品1日目
種類接続用アクセサリ接続用アクセサリ接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプ接続用アクセサリ接続用アクセサリ
材質樹脂アルミアルミ樹脂アルミステンレス
材質詳細ポリエチレンA6063S-T5A6063S-T5ナイロンA6063S-T5SUS304
幅(mm)1232.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト