メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 丸ワッシャー 木材用

通常単価(税別)
236
税込単価
260
通常出荷日:1日目

【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。【呼び】8...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

WSCW-STAY-M9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSCW-STAY-M9の仕様・寸法情報

種類
平座金
ねじの呼び(M)
8
材質
[スチール] スチール
内径 d(mm)
9
表面処理
亜鉛メッキ
厚さ t(mm)
2.6
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質 スチール
SPHC
表面処理(詳細)
[溶融亜鉛メッキ] 溶融亜鉛メッキ
外径 D(mm)
26
M8
標準名称(材質)
スチール

型番リスト

表示件数
型番
WSCW-STAY-M9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
【呼び】8。
【材質】スチール。
【表面処理】亜鉛メッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 丸ワッシャー 木材用:関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 丸ワッシャー 木材用の型番WSCW-STAY-M9のページです。 型番WSCW-STAY-M9に関する仕様情報を記載しております。
鉄 丸ワッシャー 木材用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
シム&スペーサー テーパー角座金
歯付座金 (内歯形)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO鍋屋バイテック岩田製作所SUNCO
通常価格236108148254928205 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目5日目1日目
種類平座金ばね座金四角座金歯付座金(菊座)テーパ座金歯付座金(菊座)
ねじの呼び(M)816164122.6
材質スチールスチールステンレスステンレスリン青銅
内径 d(mm)916.9183.4142.7
表面処理亜鉛メッキ三価クロメートなしなしユニクロメッキ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト