17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

通常単価(税別)
3457
税込単価
3763
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ねじ用に専用設計された皿ばね座金。【特長】・傘状の形状をしており、高いゆるみ止めの効果を得ることができ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
8.4
1.8
17
M8
10
1個
10
10.5
2.2
21
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34
( 37 )
1日目
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじ用に専用設計された皿ばね座金。
【特長】
・傘状の形状をしており、高いゆるみ止めの効果を得ることができる。
・円錐上の形状になっていて、ネジを上から締結をし円錐形を押しつぶす形になる。
・皿バネはその形状から戻る力が作用し、それがばね効果となる。
・皿バネは軽荷重用と重荷重用と種類があり、荷重により使い分けることができる。
・自動車のクラッチに使われるものはダイヤフラムスプリングとも呼ばれる。
・材質:スチール/表面処理:三価ホワイト。
【用途】
・強力なボルトの締結の緩み止めとして使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

鉄皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)の外観

鉄皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)の外観

※こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

鉄皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)の寸法図

鉄皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)の寸法図

呼び生地ユニクロクロメート三価ホワイ卜
JISM8-1H-
JISM10-1H-
 

 

(単位:mm)

 

呼び内径外径重荷重
dD厚さt基本高さ試験後の高さ試験荷重
基本寸法許容差基本寸法許容差基本寸法許容差HH’(最小)KN
JIS M8-1H8.4+0.25
0
17.00
-0.30
1.8±0.0852.151.9514.71
JIS M10-1H10.5+0.30
0
210
-0.40
2.2±0.102.652.4023.54
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)
皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 重荷重用)
皿ばね座金
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
鉄 MDS皿ばね
鉄 丸ワッシャー 木材用
メーカーSUNCOSUNCOミスミSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格34-210 -102 -108146 -236
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金平座金
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメートなし三価クロメートなし亜鉛メッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールS60CS60C-S50C~S65Cばね用鋼SPHC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト