17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ノルトロックワッシャー(ステンレス)【1~200個入り】

通常単価(税別)
750341,100
税込単価
825375,210
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ウェッジロッキング機構を持ったワッシャー。【特長】・ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品。・緩んで...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 販売単位は1組単位となります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
3.4
2.2
箱・パック
M3
10
1パック

200個入り

4
4.4
2.2
バラ(1個から購入可能)
M4
10
1個
5
5.4
2.2
バラ(1個から購入可能)
M5
10
1個
6
6.5
2.2
バラ(1個から購入可能)
M6
10
1個
8
8.7
2
バラ(1個から購入可能)
M8
10
1個
10
10.7
2
バラ(1個から購入可能)
M10
10
1個
12
13
2
バラ(1個から購入可能)
M12
10
1個
14
15.2
3
バラ(1個から購入可能)
M14
10
1個
16
17
3
バラ(1個から購入可能)
M16
10
1個
18
19.5
3.2
バラ(1個から購入可能)
M18
10
1個
20
21.4
3
バラ(1個から購入可能)
M20
10
1個
22
23.4
3.2
箱・パック
M22
10
1個
24
25.3
3.2
バラ(1個から購入可能)
M24
10
1個
30
31.4
6.8
箱・パック
M30
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,838
( 98,822 )
1日目
750
( 825 )
1日目
750
( 825 )
1日目
750
( 825 )
1日目
801
( 881 )
1日目
929
( 1,022 )
1日目
1,683
( 1,851 )
1日目
2,771
( 3,048 )
1日目
2,415
( 2,657 )
1日目
3,626
( 3,989 )
1日目
3,626
( 3,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,511
( 6,062 )
1日目
6,835
( 7,519 )
1日目
341,100
( 375,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

ウェッジロッキング機構を持ったワッシャー。
【特長】
・ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品。
・緩んで困る重要な部分に対して、安全・簡単・確実にボルト、ナットを締結する。
・張力を利用したセルフロック。ノルトロックの安全な緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用。
【用途】
・電力、輸送、海洋開発、鉱業、採石業、建設、橋梁、加工製造業、造船、農林業、重機等。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 販売単位は1組単位となります。

商品情報

摩擦に依存しない緩み止め製品

ウェッジロッキング機構

ウェッジロッキング機構

  • クサビ状のカムを利用したウェッジロッキングの技術に基づいており、激しい振動や変動荷重に対してもボルト締結体の回転緩みを物理的に防止することができる。
  • 摩擦を利用するのではなくボルト締 結体の軸力そのもので緩みを防止する。このシステムは、片面がカム面、反対の面が放射状のリブ面からなる2枚組のワッシャーで構成されている。
  • カムの角度(α)がねじリード角度(β)よりも大きく設計されており、カム面とカム面によってクサビ効果が生まれるため、回転によるボルトの緩みを防止することができる。そのためノルトロックワッシャーは、並目以下の細目・極 細目でも使用可能。逆に並目よりピッチの大きなタッピンねじや木ねじでは十分な緩み止め効果が得られない。
  • 再利用可能だが、再利用限度回数は解除時に起こるカム面の摩耗量によるため、締結されている軸力に応じて変動する。また、細目・極細目等でピッチが細くなると解除時の摩耗量も大きくなり、再利用限度回数が減少する。

ノルトロックワッシャーの外形図・寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

型式φd(内径)φD(外径)T(厚さ)
鉄(SC材)SUS254SMO
NL33.47.01.82.22.2
NL44.47.61.82.22.2
NL55.49.01.82.22.2
NL66.510.81.82.22.2
NL88.713.52.52.02.0
NL1010.716.62.52.02.0
NL1111.418.52.52.22.2
NL1213.019.52.52.02.0
NL1415.223.03.43.03.0
NL1617.025.43.43.03.0
NL1819.529.03.43.23.2
NL2021.430.73.43.03.0
NL2223.434.53.43.23.2
NL2425.339.03.43.23.2
NL2728.442.05.86.85.8
NL3031.447.05.86.85.8
NL3334.448.55.86.85.8
NL3637.455.06.66.85.8
NL3940.458.56.66.85.8

ノルトロックワッシャーの使用方法・注意点

タップ穴

タップ穴
ボルト/ナットと相手材の間に取り付けてご使用ください。

座繰り穴

座繰り穴
ワッシャー外径がボルト頭より大きな場合があるため、寸法をご確認の上でご使用願います。

貫通穴

貫通穴
ボルト側・ナット側の両方にノルトロックワッシャーを使用してください。
一方のみで使用された場合、ノルトロックの取付が無い方に緩みが発生する恐れがありますので、くれぐれもご注意願います。

スタッドボルト

スタッドボルト
接着剤を使用することなくご使用いただけます。

下穴が大きい場合や長穴、または相手材表面が柔らかい場合

下穴が大きい場合や長穴、または相手材表面が柔らかい場合
外径を広げた幅広(SP)タイプのノルトロックワッシャーをご推奨します。フランジボルト/ナットと併用いただくと、より効果的です。

以下のような設計でのご使用はお避けください

  • 平座金・スプリングワッシャー等、他の座金との併用
  • 相手材が焼き入れ等により、ノルトロックワッシャーより固い場合
  • 相手材が非常に柔らかい場合(木材・プラスチック等)
  • 膜厚の厚い塗装面など相手材が陥没、または大きくなじむ場合
  • 被締結材間やボルト/ナットとの間が、ベアリングのように滑る前提の場合
  • 中間留め等で軸力が発生しない場合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノルトロックワッシャー(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった条件で使用可能ですか?
A
標準のボルトナットと同じ温度条件で使用でき、再使用も可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)
ステンレス パッキングワッシャー (シリコンゴム)
丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格750-108 -168 -206 -206 -31 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ノルトロックワッシャシール座金シール座金平座金平座金平座金
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなし-
材質 ステンレス254SMOSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理(詳細)なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング