メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス U字角ワッシャー (1T)

通常単価(税別)
148
税込単価
163
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ねじの呼び(M)】16。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

WSCD-SUS-M16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSCD-SUS-M16の仕様・寸法情報

種類
四角座金
ねじの呼び(M)
16
材質
ステンレス
内径 d(mm)
18
表面処理
[なし] なし
厚さ t(mm)
1
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレス
[SUS304] SUS304
表面処理(詳細)
[なし] なし
外径 D(mm)
50
M16
標準名称(材質)
ステンレス
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WSCD-SUS-M16
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】16。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス U字角ワッシャー (1T):関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス U字角ワッシャー (1T)の型番WSCD-SUS-M16のページです。 型番WSCD-SUS-M16に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス U字角ワッシャー (1T)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
シム&スペーサー テーパー角座金
鉄 丸ワッシャー 木材用
歯付座金 (内歯形)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
メーカーSUNCO岩田製作所SUNCOSUNCO鍋屋バイテックSUNCO
通常価格148928236205 -254108
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目1日目4日目1日目
種類四角座金テーパ座金平座金歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)ばね座金
ねじの呼び(M)161282.6416
材質ステンレススチールリン青銅ステンレススチール
内径 d(mm)181492.73.416.9
表面処理なしユニクロメッキ亜鉛メッキ-なし三価クロメート
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト