17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX

通常単価(税別)
308324
税込単価
339356
通常出荷日:1日目

ナットボディは六角(HEX)形状をしています。六角形状の母材下穴にカシメることにより、安定した高い取付...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
10
1個
17.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308
( 339 )
1日目
324
( 356 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットボディは六角(HEX)形状をしています。六角形状の母材下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
【ねじの呼び(M)】10。
【材質】スチール。
【表面処理】三価ホワイト。
【用途・機能】かしめ。
【ねじ山の種類】メートル並目。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX:関連画像

ねじの呼び M加工物穴寸A
(mm)
ナットNo推奨締結
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度
使用トルク
(N・m)
ネジ剪断
(kN)
M10x1.513.1-13.3251.0-2.516.013.011.514.50.558.829.4
402.5-4.017.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX
鉄 POPシールドナット 平頭 SPS■
POPエボナット
鉄 POPスタンダードナット スモールフランジ SFH■SF
ポップナットパイプナット 鉄
ポップナットスタンダードナット スモールフランジ スチール
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格308-18059,64454 -98 -55 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)1056---
材質スチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング