メカニカル部品技術窓口

確定しました

サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ【2500個入り】

通常単価(税別)
6,977
税込単価
7,675
通常出荷日:1日目

胴部がおにぎり(三角)形状のねじ。【特長】・胴部がおにぎり(三角)形状をしているため、タッピンねじに比...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSXPNH-ST3W-TP3-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2500個入り)
-閉じる

CSXPNH-ST3W-TP3-16の仕様・寸法情報

詳細形状
なべ
ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
16
ねじ山種類
タップタイト
取付穴形状
[ヘクサロビュラ穴] ヘクサロビュラ穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
先端形状
[平先] 平先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
ねじM径
M3
サイズ(X表記)
M3X16
サイズ(-表記)
M3-16
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSXPNH-ST3W-TP3-16
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,977
( 7,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

胴部がおにぎり(三角)形状のねじ。
【特長】
・胴部がおにぎり(三角)形状をしているため、タッピンねじに比べねじ込む時の抵抗が軽減される。
・ねじ込み後はスプリングバックにより、おにぎり(三角)形状の底部に相手材(めねじ材)が収縮される。
・そのため、戻りに対する抵抗となり高いゆるみどめ効果を発揮する。
・頭部座面と相手材に隙間がうまれ軸力が弱まっても、ねじ部による高いゆるみどめ能力を発揮する。
【用途】
・プラスチック(可塑性樹脂)専用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベの外形図・寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

ねじの呼びドライブサイズdkKAlねじ径
CD
参考最大最小最大最小最大最小
3T105.52.02.821.050.853.143.023.042.92

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベの型番CSXPNH-ST3W-TP3-16のページです。 型番CSXPNH-ST3W-TP3-16に関する仕様情報を記載しております。
サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qいたずら防止ねじはどんな所に使われていますか?
A
重要な部分は触られたくないけどメンテナンスはしたい箇所。分解され、改造されたら困るコアな部分の技術漏洩防止。公共の場にむき出しにおいてある設備。このねじを緩められたら事故を招く場所等に使用されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ
サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッド
タップタイト Bタイプ バインドP=3(SW+JIS平W)
タップタイト Sタイプ ナベ PK=1(JIS小形平W)
鉄 FTねじ ナベ
ノンプラビス ナベ(ドリル無)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格6,9772096,9996,07056,8072,192
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべバインドなべなべなべ
ねじの呼び(M)333445
長さL(mm)1688201025
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタッピングねじ
取付穴形状ヘクサロビュラ穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング