17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・ナベタッピンねじ 4種AB形【1~100個入り】

通常単価(税別)
23425,364
税込単価
25727,900
通常出荷日:1日目

特殊な形状のリセスが施された、ツー・ホール ナベタッピングのいたずら防止ねじ。【特長】・専用工具を使用...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3.5
10
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X10
M3.5-10
-
10
1個
3.5
13
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X13
M3.5-13
-
10
1個
3.5
16
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X16
M3.5-16
-
10
1個
3.5
20
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X20
M3.5-20
-
10
1個
3.5
25
[なし] 生地
箱・パック
M3.5
M3.5X25
M3.5-25
-
10
1パック

100個入り

4.2
13
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X13
M4.2-13
-
10
1個
4.2
16
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X16
M4.2-16
-
10
1個
4.2
20
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X20
M4.2-20
-
10
1個
4.2
25
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X25
M4.2-25
-
10
1個
4.2
32
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X32
M4.2-32
-
10
1個
4.2
38
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X38
M4.2-38
-
10
1個
4.2
50
[なし] 生地
箱・パック
M4.2
M4.2X50
M4.2-50
-
10
1パック

100個入り

4.8
13
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X13
M4.8-13
-
10
1個
4.8
16
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X16
M4.8-16
-
10
1個
4.8
20
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X20
M4.8-20
-
10
1個
4.8
25
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X25
M4.8-25
-
10
1個
4.8
50
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X50
M4.8-50
-
10
1個
4.8
63
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X63
M4.8-63
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
1日目
237
( 261 )
1日目
238
( 262 )
1日目
250
( 275 )
1日目
16,793
( 18,472 )
1日目
331
( 364 )
1日目
277
( 305 )
1日目
278
( 306 )
1日目
280
( 308 )
1日目
293
( 322 )
1日目
324
( 356 )
1日目
25,364
( 27,900 )
1日目
278
( 306 )
1日目
280
( 308 )
1日目
310
( 341 )
1日目
294
( 323 )
1日目
482
( 530 )
1日目
552
( 607 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊な形状のリセスが施された、ツー・ホール ナベタッピングのいたずら防止ねじ。
【特長】
・専用工具を使用しない限り、取り外しが困難なネジ。
・トルクの伝達が良好なのでドライバーが手もとに浮き上がってくることが少ない。
・ネジ穴にデザイン性があるので、装飾用に用いられることもある。
【用途】
・重要な部分は触られたくないけどメンテナンスはしたいときに。
・分解され、改造されたら困るものに。
・コアな部分の技術漏洩防止や、公共の場にむき出しにおいてある設備に。
・このねじを緩められたら事故を招くときに。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ツー・ホール ナベタッピングの仕様

ツー・ホール ナベタッピングの外観

ツー・ホール ナベタッピングの外観

ツー・ホール ナベタッピングの寸法図1

ツー・ホール ナベタッピングの寸法図1

ツー・ホール ナベタッピングの寸法図2

ツー・ホール ナベタッピングの寸法図2

-3.54.24.8
dk6.868.189.48
k2.433.6
ドライバーサイズ#6#8#10
サイズ製造名工具NO
dL
3.510ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.513ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.516ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.520ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.525ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.532ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.538ツー・ホール ナベタッピングSP06
3.550ツー・ホール ナベタッピングSP06
4.210ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.213ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.216ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.220ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.225ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.232ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.238ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.250ツー・ホール ナベタッピングSP08
4.810ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.813ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.816ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.820ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.825ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.832ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.838ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.850ツー・ホール ナベタッピングSP10
4.863ツー・ホール ナベタッピングSP10
  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:生地・黒色塗装

採用事例

採用事例1

採用事例1

採用事例2

採用事例2

採用事例3

採用事例3

採用事例4

採用事例4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・ナベタッピンねじ 4種AB形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アイアン看板用
5
満足度:5.0
道路枠に看板としてロートアイアンを設置するのですが、いたずらされるのが嫌なので、いたずら防止ネジを探しようやく探し当てま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・ナベタッピンねじ 4種AB形
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピンTRX・皿タッピンねじ(4種AB形)
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン六角穴付 皿タッピンねじ 4種AB形
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ワンサイド 丸タッピンねじ(4種AB形)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格234-238 -219 -316 -302 -115 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状ツーホールツーホールトライウィングヘクサロビュラ穴六角穴ワンサイド
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
先端形状とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング