17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)【1~100個入り】

通常単価(税別)
23815,840
税込単価
26217,424
通常出荷日:1日目

特殊な形状のリセスが施された、いたずら防止のツー・ホール サラ小ねじ。【特長】・専用工具を使用しない限...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3.5
13
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X13
M3.5-13
-
10
1個
3.5
16
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X16
M3.5-16
-
10
1個
3.5
25
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X25
M3.5-25
-
10
1個
3.5
32
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X32
M3.5-32
-
10
1個
3.5
38
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M3.5
M3.5X38
M3.5-38
-
10
1個
4.2
13
[なし] 生地
箱・パック
M4.2
M4.2X13
M4.2-13
-
10
1パック

100個入り

4.2
16
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X16
M4.2-16
-
10
1個
4.2
20
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X20
M4.2-20
-
10
1個
4.2
25
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X25
M4.2-25
-
10
1個
4.2
32
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X32
M4.2-32
-
10
1個
4.2
38
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X38
M4.2-38
-
10
1個
4.2
50
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.2
M4.2X50
M4.2-50
-
10
1個
4.8
13
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X13
M4.8-13
-
10
1個
4.8
16
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X16
M4.8-16
-
10
1個
4.8
20
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X20
M4.8-20
-
10
1個
4.8
25
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X25
M4.8-25
-
10
1個
4.8
38
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X38
M4.8-38
-
10
1個
4.8
63
[なし] 生地
バラ(1個から購入可能)
M4.8
M4.8X63
M4.8-63
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目
238
( 262 )
1日目
248
( 273 )
1日目
272
( 299 )
1日目
293
( 322 )
1日目
15,840
( 17,424 )
1日目
275
( 303 )
1日目
278
( 306 )
1日目
273
( 300 )
1日目
293
( 322 )
1日目
324
( 356 )
1日目
411
( 452 )
1日目
278
( 306 )
1日目
280
( 308 )
1日目
282
( 310 )
1日目
294
( 323 )
1日目
366
( 403 )
1日目
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊な形状のリセスが施された、いたずら防止のツー・ホール サラ小ねじ。
【特長】
・専用工具を使用しない限り、取り外しが困難なネジ。
・トルクの伝達が良好なのでドライバーが手もとに浮き上がってくることが少ない。
・ネジ穴にデザイン性があるので、装飾用に用いられることもある。
【用途】
・重要な部分は触られたくないけどメンテナンスはしたいときに。
・分解され、改造されたら困るものに。
・コアな部分の技術漏洩防止や、公共の場にむき出しにおいてある設備に。
・このねじを緩められたら事故を招くときに。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

いたずら防止ねじ TRF ツー・ホール サラ小ねじ の仕様

ツー・ホール サラ小ねじの外観

ツー・ホール サラ小ねじの外観

ツー・ホール サラ小ねじの寸法図1

ツー・ホール サラ小ねじの寸法図1

ツー・ホール サラ小ねじの寸法図2

ツー・ホール サラ小ねじの寸法図2

-3.54.24.8
dk7.098.449.78
k2.112.542.95
ドライバーサイズ#6#8#10
サイズ製品名工具NO
dL
M36ツー・ホール サラ小ねじSP04
M38ツー・ホール サラ小ねじSP04
M310ツー・ホール サラ小ねじSP04
M312ツー・ホール サラ小ねじSP04
M316ツー・ホール サラ小ねじSP04
M330ツー・ホール サラ小ねじSP04
M410ツー・ホール サラ小ねじSP08
M412ツー・ホール サラ小ねじSP08
M416ツー・ホール サラ小ねじSP08
M420ツー・ホール サラ小ねじSP08
M425ツー・ホール サラ小ねじSP08
M435ツー・ホール サラ小ねじSP08
M512ツー・ホール サラ小ねじSP10
M516ツー・ホール サラ小ねじSP10
M520ツー・ホール サラ小ねじSP10
M525ツー・ホール サラ小ねじSP10
M530ツー・ホール サラ小ねじSP10
M535ツー・ホール サラ小ねじSP10
M612ツー・ホール サラ小ねじSP14
M616ツー・ホール サラ小ねじSP14
M620ツー・ホール サラ小ねじSP14
M625ツー・ホール サラ小ねじSP14
M630ツー・ホール サラ小ねじSP14
M640ツー・ホール サラ小ねじSP14
  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:生地、黒色塗装

採用事例

採用事例1

採用事例1

採用事例2

採用事例2

採用事例3

採用事例3

採用事例4

採用事例4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・ナベタッピンねじ 4種AB形
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピンTRX・皿タッピンねじ(4種AB形)
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン六角穴付 皿タッピンねじ 4種AB形
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ワンサイド 丸タッピンねじ(4種AB形)
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格238-234 -316 -302 -115 -219 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状ツーホールツーホールヘクサロビュラ穴六角穴ワンサイドトライウィング
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
先端形状とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング