メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

丸木ねじ(マイナス)【1500個入り】

通常単価(税別)
9,633
税込単価
10,596
通常出荷日:1日目

スチール製でマイナス穴の丸木ネジです。表面処理はニッケルメッキで、箱・パック単位での販売となります。

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

MNPNM-STN-4.1-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1500個入り)

MNPNM-STN-4.1-20の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
4.1
長さ
20
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ
取付穴形状
マイナス
販売単位
箱・パック
詳細形状
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MNPNM-STN-4.1-20
RoHS?最小発注数量
10
1パック

1500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,633
( 10,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

スチール製でマイナス穴の丸木ネジです。
表面処理はニッケルメッキで、箱・パック単位での販売となります。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

型番種類ねじの呼び長さ材質表面処理取付穴形状販売単位
MNPNM-STN-4.1-20木ねじM4.120スチールニッケルメッキマイナス箱・パック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸木ねじ(マイナス)の型番MNPNM-STN-4.1-20のページです。 型番MNPNM-STN-4.1-20に関する仕様情報を記載しております。
丸木ねじ(マイナス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸木ねじ(マイナス)
スプーンねじ
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
ハイブロー
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パシペート
ステンレスSUS410 シーリング リベットダンバ パシペート
メーカーSUNCOSUNCO若井産業SUNCO若井産業若井産業
通常価格9,6333,94312,0801,2248,97823,555
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類木ねじ木ねじコーススレッド木ねじコーススレッドコーススレッド
ねじの呼び(M)4.13.843.544
長さ203816451419
材質スチールスチールSUS410スチールSUS410SUS410
表面処理ニッケルメッキ三価クロメートなしユニクロメッキなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング