17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • ストッパーボルトサイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ストッパーブロック SBBS(ボルトR)

通常単価(税別)
1,6501,687
税込単価
1,8151,856
通常出荷日:5日目

【特長】・さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。・主要直動メーカーのガイドレールに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ストッパーブロック SBBS(ボルトR) 外形図

製品仕様

  • 材質/表面処理:鉄 S45C/ 三価クロメートメッキ
  • 付属品:(1)ストッパーボルト (SBRN5M.8M)・・・1本

規格表

型番(L)□TM
SBBS-014813M5
SBBS-0249.516M8

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

ストッパーボルトサイズ

RoHS?最小発注数量
13
M5X8
10
1個
16
M8X10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
5日目
1,687
( 1,856 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーブロック SBBS(ボルトR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーブロック SBBS(ボルトR)
リニアストッパー ストッパーブロック SBAH(ボルトR)
リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)
リニアストッパー ストッパーブロック SBCW (ボルトF)
リニアストッパー ストッパーブロック SBCS (ボルトF)
リニアストッパー ストッパーブロック SBDW (ボルトF)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,650-1,804 -1,549 -2,712 -1,761 -2,585 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ストッパーストッパーストッパーストッパーストッパーストッパー
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質 詳細S45CS45CS45CS45CS45CS45C
表面処理クロメートメッキ白色クロメートメッキ白色クロメートメッキ白色クロメートメッキ白色クロメートメッキ白色クロメートメッキ白色
幅(mm)443844504450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング