17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

通常単価(税別)
2,2882,834
税込単価
2,5173,117
通常出荷日:5日目

【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。・主要...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状① 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染めノックピンm6(SUS303):2本
(1)ウレタンボルト(SBUH8/デジタルカタログP.624):1本
ステンレス SUS304ノックピンm6(SUS303):2本
(1)ウレタンボルト(SBUH8/デジタルカタログP.624):1本

規格表

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状① 規格表

型番リスト

表示件数

材質

材質 詳細

表面処理

THK 対応シリーズ

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
スチール
SS400
黒染め
SRS20M
17.5
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
SRS20M
17.5
10
1個
スチール
SS400
黒染め
SRS25M
22.5
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
SRS25M
22.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288
( 2,517 )
5日目
2,769
( 3,046 )
5日目
2,345
( 2,580 )
5日目
2,834
( 3,117 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①
リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)
リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状①
リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状(1)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格2,288-1,306 -2,342 -2,497 -1,381 -1,239 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ストッパーストッパーストッパーストッパーストッパーストッパー
幅(mm)325032505032
厚さ(mm)2512251212-
ノックピン4X104X104X104X10-4X10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング