17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

通常単価(税別)
1,5804,095
税込単価
1,7384,505
通常出荷日:5日目

【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。・主要...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状② 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染めノックピンm6(SUS303):2本
ステンレス SUS304ノックピンm6(SUS303):2本

規格表

リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状② 規格表

型番リスト

表示件数

材質

材質 詳細

表面処理

IKO 対応シリーズ

NSK 対応シリーズ

THK 対応シリーズ

(mm)

高さ

(mm)

厚さ

(mm)

ネジ穴ピッチ P

(mm)

ノックピン

RoHS?最小発注数量
スチール
SS400
黒染め
LWH15
LS15AL
HSR15A
32
22
25
16
4X10
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH15
LS15AL
HSR15A
32
22
25
16
4X10
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH20
LH15AN
HSR20A
32
26
25
16
4X10
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH20
LH15AN
HSR20A
32
26
25
16
4X10
10
1個
スチール
SS400
黒染め
-
LS25AL
-
32
31
32
18
4X10
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
-
LS25AL
-
32
31
32
18
4X10
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH25
LH25AL
HSR25A
32
34
32
18
4X10
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH25
LH25AL
HSR25A
32
34
32
18
4X10
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
38
40
38
20
5X12
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
38
40
38
20
5X12
10
1個
スチール
SS400
黒染め
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
45
46
45
25
5X12
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
45
46
45
25
5X12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
5日目
2,158
( 2,374 )
5日目
1,580
( 1,738 )
5日目
2,109
( 2,320 )
5日目
1,793
( 1,972 )
5日目
2,536
( 2,790 )
5日目
1,751
( 1,926 )
5日目
2,536
( 2,790 )
5日目
1,996
( 2,196 )
5日目
3,075
( 3,383 )
5日目
2,772
( 3,049 )
5日目
4,095
( 4,505 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②
リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②
リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状②
リニアストッパー 位置決め用 LSDN-N
リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状②
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,580-1,627 -1,306 -2,642 -1,863 -1,733 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ストッパーストッパーストッパーストッパーストッパーストッパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング