17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

コイルチューブUC(カプラ装着)シリーズ

通常単価(税別)
9222,187
税込単価
1,0142,406

【特長】・コイルチューブUC(カプラ装着)シリーズです。・特性(耐磨耗性)対応...

詳細情報を確認する
  • 使用流体
    空気
  • 特性(耐磨耗性)
    対応
  • 特性(耐薬品性)
    対応
  • 使用温度範囲(Min) (℃)
    0
  • 使用温度範囲(Max) (℃)
    60
  • 使用圧力範囲(Min) (MPa)
    0
  • 使用圧力範囲(Max) (MPa)
    0.99
  • 黄色
未確定:候補が9型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

φD

M

(mm)

φA

P

(mm)

S

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
8
5M
5
PN08
SN08
330
1個
8
7.5M
5
PN08
SN08
421
1個
8
10M
5
PN08
SN08
532
1個
10
5M
6.5
PN10
SN10
425
1個
10
7.5M
6.5
PN10
SN10
546
1個
10
10M
6.5
PN10
SN10
688
1個
12
5M
8
PN12
SN12
573
1個
12
7.5M
8
PN12
SN12
772
1個
12
10M
8
PN12
SN12
946
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
5日目〜
1,278
( 1,406 )
5日目〜
1,454
( 1,599 )
5日目〜
1,371
( 1,508 )
5日目〜
1,639
( 1,803 )
5日目〜
1,898
( 2,088 )
5日目〜
1,639
( 1,803 )
5日目〜
1,958
( 2,154 )
5日目〜
2,187
( 2,406 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・コイルチューブUC(カプラ装着)シリーズです。・特性(耐磨耗性)対応です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルチューブUC(カプラ装着)シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルチューブUC(カプラ装着)シリーズ
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
プッシュワン(R)Aシリーズ チューブキャップ
ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C
メーカーCDCニッタニッタCHELIC(チェリック)SMCSMC
通常価格922-132 -179 -259 -685 -135 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体空気水 / 空気水 / 空気エア用水 / 空気水 / 空気
特性(耐磨耗性)対応-----
特性(耐薬品性)対応-----
使用温度範囲(Min)(℃)0-----
使用温度範囲(Max)(℃)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト