メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラインカプラ OLC2A【10個入り】

ラインカプラ OLC2A OLC-2A
通常単価(税別)
7,422
税込単価
8,164
通常出荷日:5日目~99日目

【用途】・圧縮空気の配管接続時に使用します。・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用で...

詳細を確認

型番:

OLC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

OLC-2Aの仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
スチール
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
分岐数・接続数
2
φC
26.2
L(mm)
75
E(mm)
68
N(mm)
36.5
J(mm)
39.5
A(mm)
12
H1(Hex)
19
H2(Hex)
19
H3(Hex)
22
使用圧力範囲(Min)(MPa)
0
使用圧力範囲(Max)
150PSI/9.9kgf/cm2(990kPa)
-
-

商品情報

ラインカプラ OLC2A:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
OLC-2A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,422
( 8,164 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します。
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます。
【用途】
・ホールに自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます。
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です。
【仕様】
・使用流体 Fluid Type:圧縮空気Air(No other gases or liquids)
・使用圧力 Working pressure:0~150PSI/0~9.9kgf/㎠(0~990kPa
・使用温度範囲 Working temperature:32~140゜F /0~60℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインカプラ OLC2Aの型番OLC-2Aのページです。 型番OLC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
ラインカプラ OLC2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインカプラ OLC2A
ラインカプラ OLC3A
ラインカプラ LC2A
ラインカプラ LC3A
ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 2分岐配管用
メーカーCDCCDCCDCCDC日東工器日東工器
通常価格7,4228,4866,7436,1513,8979,997
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐分岐
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)オス・メス分岐オス・メス分岐
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプ--
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質スチールスチールスチールスチール鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト