17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • L(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • H1(Hex)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カプラ(真鍮)BSM【25個入り】

通常単価(税別)
28,48732,536
税込単価
31,33635,790
通常出荷日:5日目~99日目

【使用環境・用途】標準/プラント配管/産業機械【使用流体】空気【本体材質】銅合金

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

L

(mm)

A

(mm)

H1(Hex)

最小発注数量
1/4
54.0
13.5
19
1パック

25個入り

3/8
55.5
14.0
19
1パック

25個入り

1/2
58.0
15.5
21
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,487
( 31,336 )
5日目〜
29,305
( 32,236 )
5日目〜
32,536
( 35,790 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【使用環境・用途】標準/プラント配管/産業機械【使用流体】空気【本体材質】銅合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(真鍮)BSMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプラ(真鍮)BSM
カプラ(真鍮)BPF
カプラ(真鍮)BPH
カプラ(真鍮)BPM
カプラ(真鍮)BSH
金型カプラ(真鍮)KPF
メーカーCDCCDCCDCCDCCDCCDC
通常価格28,487-15,055 -21,179 -15,055 -29,501 -9,128 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプめねじタイプホース取付用おねじタイプホース取付用めねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング